Selezionare la categoria

 

Interruttore in vuoto tipo 2 fino a 36 kV

                          Contratto         Offerta

Costruttore:              Siemens           _________

 

Corrente di breve durata nominale per quadro con tk = 1 s, Ik:

                          fino a 20 kA

Corrente di stabilimento in cortocircuito nominale Ima 50 Hz:

                          fino a 50 kA      _________

Corrente di stabilimento in cortocircuito nominale Ima 60 Hz:

                          fino a 52 kA      _________

Corrente di interruzione di cortocircuito nominale Isc:

                          fino a 20 kA      _________

Classe e numero di cicli di manovra:

Class n

M1     2000 x manovre meccaniche senza manutenzione

E2     2000 x corrente normale nominale senza manutenzione

C1     probabilità di reinnesco bassa

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine