Selezionare la categoria

 

Pannello contatore fiscale M

Il pannello contatore fiscale è progettato nel modo seguente:

X 2 set per estensione sbarre

O 1 set per estensione sbarre a sinistra ed 1 set collegamento cavi a destra per terminali a tenuta convenzionali

 

O 1 set per estensione sbarre a destra ed 1 set collegamento cavi a sinistra per terminali a tenuta convenzionali

 

O 2 set collegamento cavi per terminali a tenuta convenzionali

collegamento cavi (RHEYFIRM NTMCGCWOEUS

3x1x240 mm² Cu (l=4 m), incl. materiale di

collegamento):

X incluso nello scopo di fornitura

O conto lavorazione Cliente

 

1 set unità innesto sbarre

Punti di messa a terra fissi:

X 2 set di punti di messa a terra fissi per funzione di messa a terra e cortocircuito, progettati come bulloni di collegamento sferici (D=25 mm), montati nel pannello per la messa a terra dei circuiti principali su entrambi i lati dei collegamenti al trasformatore di corrente P1 e P2

O senza punti di messa a terra fissi

n° 3 trasformatori di corrente a blocco a norma VDE / IEC:

O senza

O con

X in conto lavorazione Cliente, soltanto installazione

Nucleo di misura:

X Da 60A a 600A / 1A, 10VA, Cl. 0.5 FS 5

O Da 60A a 600A / 5A, 10VA, Cl. 0.5 FS 5

O Da 2x60A a 600A / 1A, 10VA, Cl. 0.5 FS 5

O Da 2x60A a 600A / 5A, 10VA, Cl. 0.5 FS 5

Trasformatori di corrente in resina unipolari a norma VDE / IEC:

O senza

O 3 x unipolari

O 3 x unipolari con avvolgimento per rilevazione guasti a terra e resistore limitatore

X in conto lavorazione Cliente, soltanto installazione

Tensione primaria massima per l’equipaggiamento Um:

1.2 x tensione d’esercizio Un

Tensione secondaria per avvolgimento di misura:
O 100 V / radice 3
X 110 V / radice 3

O incluso avvolgimento per rilevazione guasti a terra e resistore limitatore
Tensione secondaria:
O 100 V
X 110 V
Prestazioni / classe:
O 20 VA / 0.2
X 50 VA / 0.5
O 100 VA / 1

sistema capacitivo di rilevamento della tensione ________ come da descrizione (non per collegamento cavi su entrambi i lati):

X senza

O a sinistra

O a destra

O su entrambi i lati (soltanto per collegamento sbarre su entrambi i lati)

Opzione copertura frontale / scomparto BT:

O Copertura frontale, altezza
X 600 mm
O 900 mm

X Scomparto di bassa tensione, altezza
O 200 mm
X 600 mm
O 900 mm

1 piccola fusibiliera di distribuzione, sigillabile, installata nel pannello misure fiscali, inclusi 3 fusibili DIAZED DII /E27.

1 quadro sinottico (stampato, o simile)

1 targhetta identificativa della partenza

Larghezza pannello: 840 mm

Siemens
M

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine