Selezionare la categoria

 

Pannello sezionatore per congiuntore sbarre LK-TS

Pannello sezionatore per congiuntore sbarre deve essere progettato come segue:

Il pannello sarà equipaggiato con:

1 set di sbarre, isolate, Cu

Corrente nominale:

X 1000 A

O 1250 A

O 1600 A

O 2000 A

O 2500 A

Trasformatori di tensione su sbarra:

senza trasformatori di tensione

O con trasformatori di tensione, 3x polo -singolo

O con trasformatori di tensione, 3x polo -singolo, con avvolgimento guasto a terra e resistenza antiferro-risonanza

Prestazione / Classe:

per IEC, GOST, GB:

O 10 VA / 0.2

O 10 VA / 0.5

O 10 VA / 1

O 20 VA / 0.2

O 20 VA / 0.5

O 20 VA / 1

O 45 VA / 1

O 60 VA / 1

per CSA:

O WXY / Cl. 0.3

Trasformatore di corrente su sbarra:

X senza trasformatori di corrente su sbarra

O con trasformatori di corrente su sbarra, 3 trasformatori di corrente con 1 nucleo

O con trasformatori di corrente su sbarra, 3 trasformatori di corrente con 2 nuclei

Valori trasformatore di corrente, nucleo 1:

per IEC, GOST, GB:

O 600A-1200A/1A; 10VA / Cl. 0.2 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Cl. 0.5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Cl. 1 / FS10

O 600A-1200A/1A; 15VA / Cl. 10P / 20

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Cl. 0.2 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Cl. 0.5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Cl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Cl. 10P / 20

per CSA:

O 1200A MR / 5A Cl. 0.3B0.9

O 1200A MR / 5A Cl. C200

O 2000A MR / 5A Cl. 0.3B0.9

O 2000A MR / 5A Cl. C200

O 3000A MR / 5A Cl. 0.3B0.9

O 3000A MR / 5A Cl. C200

Valori trasformatore di corrente, nucleo 2:

per IEC, GOST, GB:

O 600A-1200A/1A; 10VA / Cl. 0.2 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Cl. 0.5 / FS10

O 600A-1200A/1A; 10VA / Cl. 1 / FS10

O 600A-1200A/1A; 15VA / Cl. 10P / 20

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Cl. 0.2 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Cl. 0.5 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 10VA / Cl. 1 / FS10

O 1250A-2500A/1A; 15VA / Cl. 10P / 20

per CSA:

O 1200A MR / 5A Cl. 0.3B0.9

O 1200A MR / 5A Cl. C200

O 2000A MR / 5A Cl. 0.3B0.9

O 2000A MR / 5A Cl. C200

O 3000A MR / 5A Cl. 0.3B0.9

O 3000A MR / 5A Cl. C200

1 sistema di rilevamento della tensione capacitiva di sbarra (attraverso i passanti della sbarra)

X senza

O ________ sec. la desccrizione

1 sezionatore a tre posizioni
Corrente nominale  e corrente nominale ammissibile di breve durata secondo le disposizioni tecniche generali, con le posizioni dell'interruttore CHIUSO - APERTO - PRONTO A TERRA,
installato in contenitore in acciaio inox riempito di gas per la messa a terra lato cavo (tramite interruttore),
o funzionamento tramite meccanismo slow motion (pannelli da 1000 A fino a 1250 A) o a molla (pannelli da 1600 A fino a 2500 A) con indicatore di posizione meccanico, dotato di
X comando manuale per funzione SEZIONAMENTO e funzione PRONTO PER MESSA A TERRA
O comando a motore per funzione SEZIONAMENTO e comando manuale per funzione PRONTO PER MESSA A TERRA
O comando a motore per funzione SEZIONAMENTO e funzione PRONTO PER MESSA A TERR
con contatti ausiliari:
SEZIONAMENTO funzione:
1NO+1NC+2CH.OV. con comando manuale per funzione SEZIONAMENTO e funzione PRONTO PER MESSA A TERRA; 2NO + 2NC + 2CH.OV. con comando a motore per funzione SEZIONAMENTO e comando manuale / motore per funzione PRONTO PER MESSA A TERRA
PRONTO PER MESSA A TERRA funzione:
1NO+1NC+2CH.OV. con comando manuale per funzione SEZIONAMENTO e funzione PRONTO PER MESSA A TERRA; 2NO + 2NC + 2CH.OV. con comando a motore per funzione SEZIONAMENTO e comando manuale / motore per funzione PRONTO PER MESSA A TERRA
interblocco elettromeccanico:
X SENZA
O su sezionatore (-Y1)
O su sezionatore di messa a terra (-Y5)
O su sezionatore e sezionatore di messa a terra (-Y1; -Y5)
con dispositivo di blocco
con comando predisposto per leve di comando separate (sec. raccomandazione FNN)

Cicli di manovra (manovre meccaniche, ciclo di manovra CHIUDE-APRE / manovre meccaniche, ciclo di manovra APRE-TERRA / manovre:

2000/1000/-

1 sinottico (preferibilmente serigrafato)

1 cella di bassa tensione per l'alloggiamento dei dispositivi secondari, con morsettiere, completamente cablata, con etichetta di identificazione .
Altezza:
X 761 mm
O 1161 mm
compresi i dispositivi secondari necessari per il controllo, la protezione e il monitoraggio

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine