Selezionare la categoria

 

Avviatore diretto, S00, 0,35 ... 0,5 A, AC 230 V, tipo di coordinamento 2, 150 kA/400 V

Avviatore diretto per il montaggio su guida DIN o fissaggio a vite per la protezione e l'avviamento di motori

grandezza costruttiva della partenza motore: S00

tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz: 230 V

tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz: 230 V

tipo di coordinamento: 2

corrente di impiego con AC-3 con 400 V: 0,44 A

potenza di impiego con AC-3 con 400 V: 120 W

valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente: 0,35 a 0,5 A

esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale: morsetti a vite

corrente di cortocircuito condizionata (Iq) con 400 V secondo IEC 60947-4-1: 150 kA

 

Siemens
3RA21100FA151AP0

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine