Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

11 kW Motor im Netzbetrieb (DOL), Aluminiumgehäuse, IE2, 4p, Baugröße 160 M

Niederspannung Drehstrom Käfigläufer-Asynchronmotor

Aluminiumgehäuse

4-polig, Synchrone Drehzahl 1500 1/min (50 Hz), Synchrone Drehzahl 1800 1/min(60 Hz)

Wirkungsgradklasse: IE2 gemäß IEC 60034-30-1

Baugröße: 160 M

Nennleistung: 11 kW (50 Hz) im Netzbetrieb (DOL) (S1 Betrieb)

Wirkungsgrad bei Nennleistung (50 Hz): η = 89,8 %

Wirkungsgrad bei Nennleistung (60Hz) P50: η = 91 %

Leistungsfaktor bei Nennleistung (50 Hz): cosφ = 0,85

Leistungsfaktor bei Nennleistung (60 Hz) P50: cosφ = 0,85

Nennspannung: 400 VD/690 VY (50 Hz), 460 VD (60 Hz)

Kühlart: IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt

Schutzart: IP55

Wärmeklasse: 155(F) nach 130(B)

Bauform: IM B3

Klemmenkastenlage: oben

 

Innomotics
1LE1041-1DB23-4AA4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern