Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

75 kW Motor im Netzbetrieb (DOL), Graugussgehäuse, 2p, Baugröße 280 S, NEMA Premium Wirkungsgrad

Niederspannung Drehstrom Käfigläufer-Asynchronmotor

Graugussgehäuse

2-polig, Synchrone Drehzahl 3000 1/min (50 Hz), Synchrone Drehzahl 3600 1/min(60 Hz)

NEMA Premium Wirkungsgrad gemäß MG1 Table 12-12

Baugröße: 280 S

Nennleistung: 75 kW (50 Hz) im Netzbetrieb (DOL) (S1 Betrieb)

Wirkungsgrad bei Nennleistung (50 Hz): η = 94,7 %

Wirkungsgrad bei Nennleistung (60Hz) P50: η = 94,1 %

Leistungsfaktor bei Nennleistung (50 Hz): cosφ = 0,89

Leistungsfaktor bei Nennleistung (60 Hz) P50: cosφ = 0,89

Nennspannung: 400 VD/690 VY (50 Hz), 460 VD (60 Hz)

Kühlart: IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt

Schutzart: IP55

Wärmeklasse: 155(F) nach 130(B)

Bauform: IM B3

Klemmenkastenlage: oben

 

Innomotics
1LE1523-2DA03-4AA4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern