Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

22 kW Motor im Netzbetrieb (DOL), Aluminiumgehäuse, 6p, Baugröße 200 L, NEMA Premium Wirkungsgrad

Niederspannung Drehstrom Käfigläufer-Asynchronmotor

Aluminiumgehäuse

6-polig, Synchrone Drehzahl 1000 1/min (50 Hz), Synchrone Drehzahl 1200 1/min(60 Hz)

NEMA Premium Wirkungsgrad gemäß MG1 Table 12-12

Baugröße: 200 L

Nennleistung: 22 kW (50 Hz) im Netzbetrieb (DOL) (S1 Betrieb)

Wirkungsgrad bei Nennleistung (50 Hz): η = 92,2 %

Wirkungsgrad bei Nennleistung (60Hz) P50: η = 93 %

Leistungsfaktor bei Nennleistung (50 Hz): cosφ = 0,79

Leistungsfaktor bei Nennleistung (60 Hz) P50: cosφ = 0,79

Nennspannung: 400 VD/690 VY (50 Hz), 460 VD (60 Hz)

Kühlart: IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt

Schutzart: IP55

Wärmeklasse: 155(F) nach 130(B)

Bauform: IM B3

Klemmenkastenlage: oben

 

Innomotics
1LE1023-2AC53-4AA4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern