Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

15 kW Motor im Netzbetrieb (DOL), Aluminiumgehäuse, 8p, Baugröße 200 L, NEMA Premium Wirkungsgrad

Niederspannung Drehstrom Käfigläufer-Asynchronmotor

Aluminiumgehäuse

8-polig, Synchrone Drehzahl 750 1/min (50 Hz), Synchrone Drehzahl 900 1/min(60 Hz)

NEMA Premium Wirkungsgrad gemäß MG1 Table 12-12

Baugröße: 200 L

Nennleistung: 15 kW (50 Hz) im Netzbetrieb (DOL) (S1 Betrieb)

Wirkungsgrad bei Nennleistung (50 Hz): η = 89,6 %

Wirkungsgrad bei Nennleistung (60Hz) P50: η = 90,2 %

Leistungsfaktor bei Nennleistung (50 Hz): cosφ = 0,73

Leistungsfaktor bei Nennleistung (60 Hz) P50: cosφ = 0,73

Nennspannung: 400 VD/690 VY (50 Hz), 460 VD (60 Hz)

Kühlart: IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt

Schutzart: IP55

Wärmeklasse: 155(F) nach 130(B)

Bauform: IM B3

Klemmenkastenlage: oben

 

Innomotics
1LE1023-2AD53-4AA4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern