Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

vielseitiger ein- order mehrkanaliger Ultraschall-Messumformer für Füllstandmessung

Informationen für das Planungsingenieurbüro.

Dieser Ausschreibungstext wird zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen verwendet. Wir haben die Optionen "in blau" markiert, um Ihnen die Auswahlmöglichkeiten zu zeigen. Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Auswahl deutlich zu machen und die nicht gewünschte Version zu löschen. Bitte überprüfen Sie auch die Konfiguration mit dem PIA-Tool. Den Link finden Sie am Ende des Textes.

 

Titel / Kurzbeschreibung

 

Der MultiRanger/HydroRanger 200 HMI ist ein vielseitiger ein- oder mehrkanaliger Ultraschall-Messumformer für die Füllstandmessung bei geringen bis mittleren Messbereichen in nahezu allen Anwendungen verschiedener Industrien.

 

Textblock mit Funktionen

 

  • Differenzmessung und sechs Steuerrelais
  • Process Intelligence
  • Verschiedene Modelle zur einfachen Füllstandmessung und Pumpensteuerung, aber auch für schwierigere Anwendungen wie Differenzmessung, Messung im offenen Gerinne, erweiterte Funktionen zur Pumpensteuerung, Störungsmeldung und Schiebersteuerung
  • Automatische Störechoausblendung zur Vermeidung von Störechos durch feste Einbauten
  • Intuitive Bedienerfreundlichkeit

 

Selektions-Block

 

Messbereich: 0,3 bis 15 m (1 bis 50 ft)

 

Kompatible

Ultraschallsensoren: der Serien ST-H und Echomax XPS-10,XPS15/15F und XRS-5

 

Relais: 6 Relais: Nennleistung 5 A bei AC 250 V, induktionsfrei

 

mA-Ausgang: 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA

 

Kommunikation:

- RS-485 mit Modbus RTU oder ASCII

- Kompatibel mit SIMATIC PDM über Modbus RTU, PROFINET, oder PROFIBUS

- SmartLinx-Karten für PROFINET, Modbus TCP/IP, Ethernet/IP, PROFIBUS DP,

DeviceNet

 

Hauptanwendungen: Pumpenschächte, Messgerinne/Wehre, Rechensteuerung,

Aufgabetrichter, Lagerung von Chemikalien oder Flüssigkeiten, Brecheranwendungen im Schotterwerk, Lagerung trockener Schüttgüter

 

Gehäuse:

X HMI mit 4 Tasten, Wandmontage, Standardgehäuse

O HMI mit 4 Tasten, Wandmontage, 4 Eingänge, 4 M20-Kabel Drüsen enthalten

O HMI mit 4 Tasten, Schalttafelmontage

O benutzerdefiniert

 

Eingangsspannung:

X 100 bis 230 V AC

O 12 bis 30 V DC

 

Messpunkte:

X Einzelpunktmodul, 6 Relais

O Zweipunktmodel, 6 Relais

O Einpunktversion, nur Füllstand, 1 Relais

 

Kommunikation:

X ohne Modul

O Smartlinx PROFIBUS DP VO Module

O das Smartlinx DevicenetTM Modul

O Smartlinx PROFIBUS DP V1 Modul

O Smartlinx ProfiNet Modul

O Smartlinx EtherNet I/P Modul

O Smartlinx MODBUS TCP I/P Modul

O Benutzerdefiniert

 

Zulassungen:

X Normaler Standort/Allzweck (Non-Ex), CE, UKCA-, FM-, CCSAUS-, UL

gelistet, RCM, EAC, KC

O CSA Klasse I, Div.2, Gruppen A, B, C und D;

Klasse II, Div.2, Gruppen F und G

Klasse III, EAC Ex Ex tc IIIC T75°C Dc X (für Wand Nur Mount-Anwendungen)

 

Ersatzteile / Optionen

Smartlinx ProfiNet IO-Modul

Smartlinx MODBUS TCP I/P, Ethernet I/P

Smartlinx DeviceNet, BW500/LUC500 Wand

 

Produktserie / Name

HydroRanger 200 HMI

7ML5034-....

 

 

Um die gewählte Konfiguration zu verifizieren, verwenden Sie bitte das PIA-Konfigurationstool über folgenden Link

https://www.pia-portal.automation.siemens.com/default.htm

Siemens
7ML5034

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern