Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

0,12 kW Motor im Netzbetrieb (DOL), Aluminiumgehäuse, IE2, 4p, Baugröße 63 M

Niederspannung Drehstrom Käfigläufer-Asynchronmotor

Aluminiumgehäuse

4-polig, Synchrone Drehzahl 1500 1/min (50 Hz)

Wirkungsgradklasse: IE2 gemäß IEC 60034-30-1

Baugröße: 63 M

Nennleistung: 0,12 kW (50 Hz) im Netzbetrieb (DOL) (S1 Betrieb)

Wirkungsgrad bei Nennleistung: η = 59,1 %

Leistungsfaktor bei Nennleistung: cosφ = 0,66

Nennspannung: 400 VΔ/690 VY (50 Hz)

Kühlart: IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt

Schutzart: IP55

Wärmeklasse: 155(F) nach 130(B)

Motorschutz: ohne (Standard)

Bauform: IM B3

Klemmenkastenlage: oben

 

Innomotics
1LE1001-0BB23-4AA4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern