Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

250 kW Motor im Netzbetrieb (DOL), Graugussgehäuse, IE4, 6p, Baugröße 315 L

Niederspannung Drehstrom Käfigläufer-Asynchronmotor

Graugussgehäuse

6-polig, Synchrone Drehzahl 1000 1/min (50 Hz)

Wirkungsgradklasse: IE4 gemäß IEC 60034-30-1

Baugröße: 315 L

Nennleistung: 250 kW (50 Hz) im Netzbetrieb (DOL) (S1 Betrieb)

Wirkungsgrad bei Nennleistung: η = 96,5 %

Leistungsfaktor bei Nennleistung: cosφ = 0,81

Nennspannung: 400 VΔ/690 VY (50 Hz)

Kühlart: IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt

Schutzart: IP55

Wärmeklasse: 155(F) nach 130(B)

Motorschutz: 3 Kaltleiter PTC - für Abschaltung (2 Klemmen)

Bauform: IM B3

Klemmenkastenlage: Sockel rechts mit Anschlusskasten 45°

 

Innomotics
1LE5634-3AC83-4AB3

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern