Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

1,1 kW Motor im Netzbetrieb (DOL), Aluminiumgehäuse, IE3, 4p, Baugröße 90 S

Niederspannung Drehstrom Käfigläufer-Asynchronmotor

Aluminiumgehäuse

4-polig, Synchrone Drehzahl 1500 1/min (50 Hz), Synchrone Drehzahl 1800 1/min(60 Hz)

Wirkungsgradklasse: IE3 gemäß IEC 60034-30-1

Baugröße: 90 S

Nennleistung: 1,1 kW (50 Hz) im Netzbetrieb (DOL) (S1 Betrieb)

Wirkungsgrad bei Nennleistung (50 Hz): η = 84,1 %

Wirkungsgrad bei Nennleistung (60Hz) P50: η = 86,5 %

Leistungsfaktor bei Nennleistung (50 Hz): cosφ = 0,78

Leistungsfaktor bei Nennleistung (60 Hz) P50: cosφ = 0,78

Nennspannung: 400 VD/690 VY (50 Hz), 460 VD (60 Hz)

Kühlart: IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt

Schutzart: IP55

Wärmeklasse: 155(F) nach 130(B)

Bauform: IM B3

Klemmenkastenlage: oben

 

Innomotics
1LE1043-0EB03-4AA4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern