Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Frequenzumrichter 3AC200V 30kW IP20 ungefiltert

Netzbetriebsspannung:           3 AC 200 – 240V +/-10%

Eingangsfrequenz:                            47 – 63Hz

Bemessungsleistung:                             30,0kW

Grundlaststrom:                                   104A

Maximalstrom:                                     140A

Überlastverhalten: 135% x Grundlaststrom für 3 Sekunden plus 110% x Grundlaststrom für 57 Sekunden bei einer Zykluszeit von 300 Sekunden

 

Wirkungsgrad gem. EN 50598:          Klasse IE2, 96,9%

 

Elektromagnetische Verträglichkeit:

Gerät ohne integrierten Netzfilter

Max. Leitungslänge Umrichter – Motor:   200m geschirmt

 

Abmessungen H x B x T:               551 x 275 x 237mm

Schutzart:                          IP20, UL Open Type

Betriebstemperatur: -20°C – +45°C, bis 50°C mit Derating

Relative Luftfeuchtigkeit: < 95%, Betauung nicht zulässig

 

Liefern komplett mit Anschluss-, Klemm- und Befestigungsmaterial, gemäß Einbauvorschriften betriebsfertig montieren und elektrisch anschließen.

Siemens
6SL3220-3YC34-0UF0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern