Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Generelle Beschreibung Frequenzumrichter SINAMICS G120D

Dezentraler Frequenzumrichter zur Wandmontage für anspruchsvolle Anwendungen in der Fördertechnik.

 

Der Frequenzumrichter muss in der Lage sein, Energie in das Netz zurückzuspeisen. Zur elektromagnetischen Verträglichkeit ist ein Filter Klasse A für Störabstrahlung und leitungsgebundene Störspannungen nach EN 61800-3 Kategorie C2 vorzusehen, der bei einer Leitungslänge Umrichter – Motor 15m geschirmt wirksam ist.

 

Der Frequenzumrichter muss 2 – 8 polige Asynchronmotoren der Effizienzklassen IE2 bis IE4 und synchrone Reluktanzmotoren betreiben können. Dazu müssen die folgenden Steuerungsverfahren vorhanden sein: U/f-Kennlinie linear, quadratisch, parametrierbar, mit Fluss-Stromregelung, geberlose Vektorregelung, Vektorregelung mit Geber. Bei allen Steuerungsverfahren muss ein Energiesparmodus für zusätzliche Energieeinsparung verfügbar sein. Ausgangsfrequenz 0 – 550 Hz bei Betriebsart U/f, 0 – 240 Hz bei Betriebsart Vektorregelung.

 

Der Schutz des kompletten Antriebssystems muss durch thermischen Motorschutz mit PTC/KTY84/Pt1000/Bimetall, thermischen Umrichterschutz, Überwachung auf Unter- und Überspannung, Überlast, Erdschluss, Kurzschluss, Kippen und Blockieren des Motors erfolgen.

 

Der Frequenzumrichter muss die folgenden Funktionen aufweisen: Sollwertvorgabe über analoge Eingänge, 16 frei parametrierbare Festdrehzahlen, integriertes Motorpotentiometer, Feldbus. Hochlaufgeber mit verrundeten Rampen, automatische Hoch- und Rücklaufzeitanpassung, Schlupfkompensation, Gleichstrombremsung, 4 umschaltbare Antriebsdatensätze, 4 umschaltbare Befehlsdatensätze (Hand/ Auto), Betriebsstundenzähler, Störmeldespeicher mit Zeitstempel, frei verdrahtbare Funktionsbausteine für logische, arithmetische und technologische Operationen, automatischer Wiederanlauf nach Netzausfall oder Betriebsstörung, Überwachung des Lastmomentes auf Drehmoment zu hoch/zu niedrig/ausserhalb der Toleranz, 4 parametrierbare Ausblendfrequenzen zur Vermeidung von mechanischen Resonanzen, Technologieregler mit PID-Verhalten als Hauptsollwert und Zusatzsollwert, Reibkennlinie mit automatischer Aufzeichnung zur Vorsteuerung des Drehmomentes, Endlagensteuerung mit Antrieb Stop oder Antrieb reversieren, Schnellstopfunktion, Ansteuerung der Motorhaltebremse.

Folgende Sicherheitsfunktionen müssen integriert sein: Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1), Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS), Sichere Drehrichtung (SDI), Sichere Geschwindigkeitsüberwachung (SSM) gemäß Kategorie 3 / EN 954-1, Level d / EN ISO 13849-1, SIL2 / IEC 61800-5-2.

 

Alle digitalen und analogen Ein- und Ausgänge müssen frei parametrierbar und in der Werkseinstellung einer festen Funktion zugeordnet sein. Vorzusehen sind: 6 Digitaleingänge, davon 3 Digitaleingänge für eine zweikanalige Sicherheitsfunktion, 2 Analogeingänge für 0 – 10 V und zusätzlich als digitale Eingänge parametrierbar, 2 digitale Ausgänge DC24V 0,5A, 1 Digitalausgang parametrierbar für Sicherheitsfunktionen, 1 fest zugeordneter Eingang für den thermischen Motorschutz mit PTC, KTY84, Pt1000 oder Bimetall, Geberschnittstelle HTL mit max. 2048 Impulsen, Betriebsspannung 24 V DC extern, Versorgungsspannung für Motorhaltebremse mit 180 V DC / 1A.

Zur Parametrierung wird eine optische Schnittstelle für den PC Anschluss benötigt, das Sichern und Laden von Parametersätzen oder für Firmwareaktualisierungen über eine MMC Speicherkarte muss möglich sein.

 

Erfüllung der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG EN 60204 und EN 61800-5, Zertifizierung nach UL, cUL, RCM, CE, Berührungsschutz nach EN61800-5-1 Klasse I (mit Schutzleitersystem), Schutzklasse nach EN 61800-5-1 Klase III (PELV), , Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61800-5-1, Umweltklasse/Chemische Einflüsse Klasse 3C2, Schwing- und Schockbeanspruchung im Betrieb Klasse 3M2 gemäß EN 60721-3-3, Fertigung gemäß RoHS Bestimmungen, Bauteile gemäß WEEE, Fertigungsstandort zertifiziert gemäß ISO14001.

Siemens
SINAMICS G120D

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern