Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Universeller Füllstand- und Pumpenregler für Ultraschallwandler

Informationen für das Planungsingenieurbüro.

Dieser Ausschreibungstext wird zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen verwendet. Wir haben die Optionen "in blau" markiert, um Ihnen die Auswahlmöglichkeiten zu zeigen. Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Auswahl deutlich zu machen und die nicht gewünschte Version zu löschen. Bitte überprüfen Sie auch die Konfiguration mit dem PIA-Tool. Den Link finden Sie am Ende des Textes.

 

Titel / Kurzbeschreibung

 

Universeller Füllstandsregler, er ist die nächste Evolutionsstufe von Füllstands-, Durchfluss- und Pumpenreglern für Ultraschallwandler – oder jedes andere 2-Draht-4-20-mA-Gerät. Kontinuierlich, berührungslos, für Flüssigkeiten, Schlämme und Feststoffe. Überwacht Füllstand, Volumen und Volumenstrom für praktisch jede Anwendung in einer Vielzahl von Prozessindustrien.

 

Textblock mit Funktionen

 

  • Keine Spezialisten erforderlich – Schnellstart-Assistenten mit 6 verschiedenen Anzeigeansichten und optionalen Ansichtsinformationen
  • Präzise Messung mit mehreren Optionen für Flüssigkeiten oder Feststoffe mit berührungsloser Ultraschallmessung, um die Anwendungsanforderungen zu erfüllen - kompatibel mit jedem ECHOMAX-Messkopf und generischen mA-Eingängen
  • Flexible Einrichtung und einfache Konfiguration sparen Zeit – 6 voll programmierbare Relais mit einer Nennleistung von 5 A für die Pumpensteuerung und Alarmierung
  • Datenaufzeichnung für einfache Analyse und mögliche Prozessoptimierung – Datenprotokollierung, Parametersicherung und Kopierkonfiguration auf Mikrospeicherkarte
  • Sofortige Status- und Diagnosedaten in Ihrem System für eine verbesserte Prozessqualität und intelligente, schnellere Daten für den Betrieb – bereit für die Digitalisierung mit HART, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA PROFINET, EtherNET/IP, oder Modbus TCP Optionen und über 175 Diagnosen

 

Selektions-Block

 

Messart: Füllstand, Abstand, Raum, Volumen, Differenz, Mittelwert,

Überfallhöhe und Durchfluss

 

Messbereich: Sensor auf Basis von ECHOMAX-Ultraschallwandlern

 

Kommunikation: mit bis zu drei Ausgängen von 4 bis 20 mA.

Feldbus-Optionskarten: Modbus RTU, HART, Profibus DP,

Profibus PA, Profinet

 

Sprachen: EN, DE, FR, ES, CN, RU, PT, IT, JP, SW, DU, DA, FI, PO, KR

 

Ausgänge: 2 x 4...20mA

+ 1 x 4-20mA Ausgang mit HART-Karte

6 x Relais

Feldbus

 

Produkttyp:

X HydroRanger

O MultiRanger

 

Messpunkte:

X Einzelpunktausführung

O Doppelpunkt-Ausführung

 

Relaisausgang:

X 1 Relais (1 Form A), 250 V AC

O 3 Relais (2 Form A, 1 Form C), 250 V AC

O 6 Relais (4 Form A, 2 Form C), 250 V AC

 

Gehäuse:

X Wandhalterung, Standardgehäuse

O Wandhalterung, 4 Eingänge, M20-Kabelverschraubungen im Lieferumfang

enthalten

O Schalttafelmontage

O Remote-Schalttafelmontage

 

Eingangsspannung:

X 10 - 30 V DC

O 100 – 230 V AC

 

Produktserie / Name

SITRANS LT500 R2.0

7ML60.3-1.. 0-1AA.

 

Um die gewählte Konfiguration zu verifizieren, nutzen Sie bitte das PIA-Konfigurationstool über folgenden Link:

https://www.pia-portal.automation.siemens.com/default.htm

Siemens
7ML60

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern