Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Frequenzumrichter 3AC690V 250kW IP20 Kat. C3

Netzbetriebsspannung:           3 AC 500 – 690V +/-10%

Eingangsfrequenz:                            47 – 63Hz

Bemessungsleistung:                            250,0kW

Grundlaststrom:                                   250A

Maximalstrom:                                     338A

Überlastverhalten : 135% x Grundlaststrom für 3 Sekunden plus 110% x Grundlaststrom für 57 Sekunden bei einer Zykluszeit von 300 Sekunden

 

Wirkungsgrad gem. EN 50598:          Klasse IE2, 98,5%

 

Elektromagnetische Verträglichkeit:

Einhaltung der Netzrückwirkungen nach EN 61000-3-12 durch integrierte Zwischenkreisdrossel. Filter Klasse A für Störabstrahlung und leitungsgebundene Störspannungen nach EN 61800-3 Kategorie C3 bei einer Leitungslänge Umrichter – Motor 150m geschirmt

Max. Leitungslänge Umrichter – Motor:   300m geschirmt

 

Abmessungen H x B x T:               999 x 305 x 360mm

Schutzart:                          IP20, UL Open Type

Betriebstemperatur: -20°C – +45°C, bis 50°C mit Derating

Relative Luftfeuchtigkeit: < 95%, Betauung nicht zulässig

 

Liefern komplett mit Anschluss-, Klemm- und Befestigungsmaterial, gemäß Einbauvorschriften betriebsfertig montieren und elektrisch anschließen.

Siemens
6SL3230-3YH54-0CF0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern