Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kompakter Einbereichstransmitter zur Messung von Absolut- und Überdruck

Informationen für das Planungsingenieurbüro. 

Dieser Ausschreibungstext wird zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen verwendet. Wir haben die Optionen "in blau" markiert, um Ihnen die Auswahlmöglichkeiten zu zeigen. Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Auswahl deutlich zu machen und die nicht gewünschte Version zu löschen. Bitte überprüfen Sie auch die Konfiguration mit dem PIA-Tool. Den Link finden Sie am Ende des Textes. 

 

Titel / Kurzbeschreibung 

 

Kompakte Einbereich-Messumformer zur Messung von Absolut- und Relativdruck. Diese Serien verwenden zwei Arten von Drucksensoren: zwei Edelstahlsensoren und einen Keramikmembransensor. Damit lassen sich Prozess-, Absolut- und hydrostatischer Druck einfach messen.

 

Textblock mit Funktionen 

 

  • Robust durch Edelstahlgehäuse und kompakte Bauweise 
  • Hohe Überlastfestigkeit 
  • Breiter Anwendungsbereich: für aggressive und nicht-aggressive Messstoffe sowie zur Druckmessung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen 

 

Selektions-Block

 

Nichtlinearität: ≤ 0,25 %

 

Langzeitstabilität: ≤ 0,25 % / 12 Monate

 

Messbereich: 2,5 bar bis 1000 bar Spurweite

 

Messbereich Für Spurweite:

X 0 bis ___ bar (2,5/4/6/10/16/25/40/60/100/160/250/400/600/1000)

O -1 bis 3 bar

 

Überlastdruck:

X ___ bar (6,25/10/15/25/40/62,5/100/150/250/400/625/1000/1500/2500)

O 35 bar

O Sonderausführung mit Text

 

Ausgangssignal:

X 4 bis 20mA, Zweileiteranschluss, Netzteil DC 7 bis 33V

O 0 bis 10V, Dreileiteranschluss, Stromversorgung DC 12 bis 33V

O ratiometrisch 10.....90%

O 0 bis 5V, Dreileiteranschluss, Netzteil DC 12 bis 33V

 

Elektrischer Anschluss:

X Stecker nach DIN EN 175301-803-A, Gewinde für verpackte Stopfbuchse M16 (mit

Stecker)

O Stecker nach DIN EN 175301-803-A, Gewinde für Stopfbuchse 1/2"-14 NPT (mit

Stecker)

O Stecker nach DIN EN 175301-803-A, Gewinde für Stopfbuchse PG11 (mit Stecker)

O Anschluss über montiertes Kabel, 2m (nicht mit B. Explosionsschutz)

O Anschluss über montiertes Kabel, 5m (nicht mit B. Explosionsschutz)

O Kabel-Schnellkupplung PG9 (nicht mit Explosion Schutz)

O Sonderausführung mit Text

 

Prozessanschluss:

X G1/2" Stecker nach EN 837-1 (1/2" BSP-Stecker) (Standard für metrische

Druckbereiche (mbar, bar)

O G1/2"-Außengewinde und G1/8"-Innengewinde

O G1/4" Außengewinde nach EN837-1 (1/4" BSP-Außengewinde) 7/16" - 20 UNF-

Außengewinde

O 1/4"-18 NPT-Außengewinde (Standard für Druckbereiche psi)

O 1/4"-18 NPT-Innengewinde

O 1/2" - 14. NPT

O 1/2"-14 NPT-Innengewinde

O 7/16"-20 UNF-Innengewinde

O M20 x 1,5 Außengewinde

O G1/4" bis DIN3852, Form E

O G1/2" bis DIN3852, Form E

O G1/2" mit doppelter Dichtung und Druckspitze Öffnung

O Schrader Nippel

O Sonderausführung mit Text

 

Sensor und Gehäuse Dichtungsmaterial zwischen Sensor und Gehäuse:

X Viton (FPM, Standard)

O Neopren (CR)

O Perbunan (NBR)

O EPDM

O Sonderausführung mit Text

 

Produktserie / Name

SITRANS P220

7MF1567-....-... DIN A1

 

 

Um die gewählte Konfiguration zu verifizieren, nutzen Sie bitte das PIA-Konfigurationstool über folgenden Link:

https://www.pia-portal.automation.siemens.com/default.htm

Siemens
7MF1567

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern