Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Einkanal Ultraschall-Durchflussmesser zur Volumenmessung von Flüssigkeiten

Informationen für das Planungsingenieurbüro. Dieser Ausschreibungstext wird zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen verwendet. Wir haben die Optionen "in blau" markiert, um Ihnen die Auswahlmöglichkeiten zu zeigen. Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Auswahl deutlich zu machen und die nicht gewünschte Version zu löschen. Bitte überprüfen Sie auch die Konfiguration mit dem PIA-Tool. Den Link finden Sie am Ende des Textes.

 

Titel / Kurzbeschreibung

 

Ultraschall-Durchflussmesser zur Volumenmessung von Flüssigkeiten.

Für den einfachen Einsatz in den Bereichen Wasser-, Abwasser-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Ideal für den nachträglichen Einbau ohne Unterbrechung oder Anlagenstillstand in bestehende Versorgungsnetze.

 

Textblock mit Funktionen

 

Die kostengünstige Lösung für zusätzlich erforderliche Durchflussmessungen.

  • Hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit der Messung –
    Genauigkeit von 1 % der Durchflussrate und
    eine Reproduzierbarkeit von 0,25 % gemäß ISO 11631
  • Nullpunktstabile Messung – eine Nullpunktkorrektur ist normalerweise nicht erforderlich.
  • Einfache Bedien- und Benutzerführung – ein vollgrafisches Display mit intuitiver Menüführung, mit mehreren Einrichtungsassistenten und der Möglichkeit, bis zu 6 individuelle Parameter auf demselben Bildschirm anzuzeigen.
  • Neunzehn Sprachen sind im Gerät verfügbar und können im laufenden Betrieb geändert werden.
  • Einfache Wartung durch eine austauschbare SensorFlash®-MicroSD-Karte und einem integriertem USB-Serviceanschluss.
  • Schnelle Abtastrate von 100 Hz für eine echtzeitfähige Messwertanzeige
  • Das Anomalie-Tool unterstützt die exakte Messung bei nicht idealen Einlassbedingungen (Digitales Feature!)
  • Die Wide-Beam-Sensoren ermöglichen eine bessere Signalstabilität und eine höhere Messgenauigkeit
  • Der SITRANS FS220 ist eine Kombination aus den SITRANS FSS200 Sensoren und dem SITRANS FST020 Transmitter für Basis- und Advanced-Anwendungen.

 

Selektions-Block

 

Sender: FST020

 

Kanäle: einkanalig

 

Kommunikation: Modbus(RTU), kompatibel mit SIMATIC PDM

 

Schutzart: IP65 (NEMA 4X)

 

Display: 240 x 160, vollgrafisch

 

Stromversorgung: 100-240V AC 15VA max., alternativ 11,5-28,5 V DC 7,5W max.

 

Eingang: 2x digitale Eingänge für Totalisator Start/Stop und Reset

 

Ausgänge: 1x4-20mA, 1 Relais, 1x Impuls/Frequenz

 

Genauigkeit:  1% für Geschwindigkeiten ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)

 

Durchflussbereich: ±12 m/s (±40 ft/s), bidirektional

 

Rohrgrößenbereich: 12,7 mm bis 10 m (0,5" bis 394")

 

Zulassung: UL, Ulc, CE-Lizenz

 

Umgebungstemperatur Transmitter: -10 °C bis 50 °C

 

Sensoren

SITRANS FSS200 Sensoren (Clamp-On) als universelle oder hochpräzise Ausführung (bis max. 120°C / 50°F) oder Hochtemperatur (bis 230°C/446°F)

 

Stromversorgung:

O 90-240V AC (50/60 Hz) 15VA max.

X 19,2-28,8 V DC 7,5W max.

 

Sensorpaar/Rohr:

X Standard FSS200 Sensorpaar universell Größe___ für jedes Rohrmaterial,

Außendurchmesser Weite______mm (__ bis ___"), Temperatur -40°C bis +121°C

(-40° bis 250 °F), mit Montageschienensatz für Rohre bis zu___mm(___")

A2... 12,7-50 mm (0,5-2")... 130 mm (5 Zoll)

B3... 19-127 mm (0,75-5")... 130 mm (5 Zoll)

C3... 51-305 mm (2-12")... 330 mm (13 Zoll)

D3... 203-610 mm (8-24")... 650 mm (25 Zoll)

E2... 254-6096 mm(12-240")... 1200 mm (48 Zoll)

Für Rohre größer 30" separat Distanzstangenverlängerung bestellen.

O Hochpräzisions FSS200-Sensorpaar   Hochpräzisionsgröße ___ für Stahl

Rohr, Rohrwandstärke ___ mm(__"), Temperatur -40°C bis +121°C (-40 °F bis

2502°) mit Montageschienensatz für Rohre bis ___mm(_")

A1H... 0,6-1,0 mm (0,025-0,4 ")... 127 mm (5 Zoll)

A2H... 1,0-1,5 mm (0,04-0,6 Zoll)... 127 mm (5 Zoll)

A3H... 1,5-2,0 mm (0,06-0,8 Zoll)... 127 mm (5 Zoll)

B1H... 2-3 mm (0,08-0,12 ")... 127 mm (5 Zoll)

B2H... 3-4,1 mm (0,12-0,16 Zoll)... 127 mm (5 Zoll)

C1H... 4,1-5,8 mm (0,16-0,23 ")... 610 mm (24 Zoll)

C2H... 5,8-8,1 mm (0,23-0,32 ")... 610 mm (24 Zoll)

D1H... 8,1-11,2 mm (0,32-0,44 ")... 1200 mm (48 Zoll)

D2H... 11,2-15,7 mm (0,44-0,62 ")... 1200 mm (48 Zoll)

D4H... 15,7-31,8 mm (0,62-1,25 Zoll)... 1200 mm (48 Zoll)

Für Rohre größer 30" separat Distanzstangenverlängerung bestellen.

O Hochtemperatur FSS200 Sensorpaar Hochtemperatur universelle Größe  ___

bis 230 °C (446 °F), für alle Rohrmaterialien, für Rohrgröße

___mm(____), einschließlich Montageschienen für Rohre bis ___mm(__")

2...30 - 200mm (1,5-8")... 250 mm (10 Zoll)

3...150 - 610 mm (6 - 25")... 650 mm (26 Zoll)

4...400 - 1200 mm (16 - 48")... 1200 mm (48 Zoll)

 

Sensor-Kabel:

X Keine Drähte

O Sensorkabel Koax PVC, tauchfähig ___ (5/10/20/30/60/100 m) mit F-Stecker,

kürzbar einseitig abgeschlossen, -40 °C bis 80 °C (-40 °F bis 176 °F)

 

Sonderausführungen

- für hochpräzise Anwendungen

- für Hochtemperaturanwendungen

 

Ersatzteile / Optionen

- Baugruppe, LID, Transmitter

- Mainboard Montageersatz

- Stromanschluss mit Rt-Winkel-F-Stecker

- Hardware-Ersatzsatz FST020

 

Produktserie / Name

SITRANS FS220 (Basis  / Hochpräzision / Hochtemperatur)

7ME3570-1J.. 40-0...1

 

 

Um die gewählte Konfiguration zu verifizieren, nutzen Sie bitte das PIA-Konfigurationstool über folgenden Link:

https://www.pia-portal.automation.siemens.com/default.htm

Siemens
7ME3570

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern