Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Flex. Busleit., 4-adrig, mit 2x 4-pol. M12-Steckern, D-kod., 90 Grad Kabelabg., 10 m

Anwendungsbereich

Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern in Schutzart IP 65/67, bei Übertragungsraten von 10/100 Mbit/s.

Für den Einsatz in Schleppketten z. B. bei dauernd bewegten Maschinenteilen. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
(z. B. Lackieranlagen).

Kundenvorteil

  • Zeitsparender und fehlerfreier Anschluss von Endteilnehmern durch vorkonfektionierte AWG22-Anschlussleitungen
  • Störunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept
  • Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung integriert
  • Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173.

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:
Flexible Steckleitung (4-adrig), Vorzugslänge, vorkonfektioniert mit zwei
4-poligen M12-Steckern (D-kodiert, 90° Kabelabgang)

Leitungsbezeichnung:
2YY (ST) CY 2x2x0,75/1,5-100 LI GN

Leitungslänge: 10 m

Elektrische Daten

Dämpfungsmaß je Länge maximal

– bei 10 MHz: 0,063 dB/m

– bei 100 MHz: 0,213 dB/m

Wellenwiderstand

– bei 1 MHz ... 100 MHz: 100 Ohm

Relative symmetrische Toleranz

– des Wellenwiderstands bei 1 MHz ... 100 MHz: 5 %

Nahnebensprechdämpfungsmaß je Länge

– bei 1 MHz ... 100 MHz: 0,5 dB/m

Schleifenwiderstand je Länge maximal: 120 mOhm/m

Betriebsspannung Effektivwert: 80 V

Prozentualer NVP-Wert: 66 %

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern: 4

Ausführung des Schirms:
Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten

Aderdurchmesser

– der AWG22-Ader: 0,75 mm

Außendurchmesser

– des Innenleiters: 0,75 mm

– der Aderisolierung: 1,5 mm

– des Kabelinnenmantels: 3,9 mm

– des Kabelmantels: 6,5 mm

Material

– der Aderisolierung: PE

– des Kabelinnenmantels: PVC

– des Kabelmantels: PVC

Farbe

– der Aderisolierung der Datenadern: weiß/gelb/blau/orange

– des Kabelmantels: grün

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig: 32,5 mm

– bei mehrmaligem Biegen minimal zulässig: 49 mm

– bei ständigem Biegen: 100 mm

Anzahl der Biegezyklen: 3000000 /
Schleppkettentauglich für 3 Mio. Biegezyklen bei einem Biegeradius von 100 mm, einer Geschwindigkeit von 4 m/s und einer Beschleunigung von 4 m/s²

Zugbelastung maximal: 150 N

Gewicht je Länge: 68 kg/km

Betriebstemperatur: -25 °C bis 75 °C

Anmerkung:
Elektrische Eigenschaften gemessen bei 20 °C, Prüfungen gemäß DIN VDE 0472

Brandverhalten:
flammwidrig nach UL 1685  (CSA FT 4)

Chemische Widerstandsfähigkeit

– gegen Mineralöl: bedingt widerstandsfähig

– gegen Fett: bedingt widerstandsfähig

Radiologische Widerstandsfähigkeit
gegen UV-Strahlung: widerstandsfähig

Schutzart: IP65, IP67

Produkteigenschaft: silikonfrei

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

  • UL -/ETL-Listing 300 V Rating: ja / c(UL)us, CMG / PLTC /
    Sun Res / OIL RES
  • UL -/ETL-Style 600 V Rating: ja

Eignungsnachweis: RoHS-Konformität

Standard für strukturierte Verkabelung: Cat5e

Siemens AG / IE Connecting Cable M12-90/M12-90
6XV1870-8GN10

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern