Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

IE FC flexible Busleitung, TPE-Außenmantel, 4-adrig, geschirmt, GP, Type A, Cat5e, Meterware

Anwendungsbereich

Robuste, flexible Leitung für den Einsatz in gelegentlich bewegten Maschinenteilen.

Kundenvorteil

  • Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
  • Störunempfindliches Netzwerk durch doppelt geschirmte Leitungen und durchgängiges Erdungskonzept
  • Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
    (z. B. Lackieranlagen)
  • Übertrifft Kategorie 5 (Cat5e) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173
  • Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:
Flexible Busleitung (4-adrig), Meterware, unkonfektioniert

Leitungsbezeichnung:
2YH (ST) C99Y 2x2x0,75/1,5-100 LI GN SF/UTP

Elektrische Daten

Dämpfungsmaß je Länge maximal

– bei 10 MHz: 0,065 dB/m

– bei 100 MHz: 0,22 dB/m

Wellenwiderstand

– bei 1 MHz ... 100 MHz: 100 Ohm

Relative symmetrische Toleranz

– des Wellenwiderstands bei 1 MHz ... 100 MHz: 15 %

Nahnebensprechdämpfungsmaß je Länge

– bei 1 MHz ... 100 MHz: 0,5 dB/m

Schleifenwiderstand je Länge maximal: 120 mOhm/m

Betriebsspannung Effektivwert: 80 V

Prozentualer NVP-Wert: 66 %

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern: 4

Ausführung des Schirms:
Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten

Aderdurchmesser

– der AWG22-Ader: 0,75 mm

Außendurchmesser

– des Innenleiters: 0,75 mm

– der Aderisolierung: 1,5 mm

– des Kabelinnenmantels: 3,9 mm

– des Kabelmantels: 6,5 mm

Material

– der Aderisolierung: PE

– des Kabelinnenmantels: FRNC

– des Kabelmantels: TPE (FR-TPE)

Farbe

– der Aderisolierung der Datenadern: weiß/gelb/blau/orange

– des Kabelmantels: grün

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig: 32,5 mm

– bei mehrmaligem Biegen minimal zulässig: 52 mm

Zugbelastung maximal: 150 N

Gewicht je Länge: 68 kg/km

Betriebstemperatur: -40 °C bis 75 °C

Anmerkung:
Elektrische Eigenschaften gemessen bei 20 °C, Prüfungen gemäß DIN VDE 0472

Brandverhalten: flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Klasse des Brandverhaltens gemäß EN 13501-6: Fca

Chemische Widerstandsfähigkeit

– gegen Mineralöl: Öl beständig nach DIN EN 50290-2-22
(VDE 0819), (7x24h/90°C), UL13 Sec.40 (96h/100°C)

– gegen Fett: bedingt widerstandsfähig

– gegen Wasser: bedingt widerstandsfähig

Radiologische Widerstandsfähigkeit
gegen UV-Strahlung: widerstandsfähig

Produkteigenschaft: silikonfrei

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

UL -/ETL-Listing 300 V Rating: ja /
c(ETL)us, CM, PLTC, SUN RES

Eignungsnachweis:
CE-Kennzeichnung, RoHS-Konformität

Standard für strukturierte Verkabelung: Cat5e

Siemens AG / IE FC TP Robust Flexible Cable GP 2 x 2 (Type B)
6XV1841-2B

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern