Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Patchleitung, 4 x 2, mit 2x 8-pol. M12-Stecker, 90Grad Kabelabg. Cat7, 0,5 m

Anwendungsbereich

Einfache Anbindung von Endgeräten mit M12-Anschluss in Schutzart IP65/IP67 an das störfeste Industrial Ethernet FastConnect-Verkabelungssystem (10/100/1000/10000 Mbit/s).

Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
(z. B. Lackieranlagen).

Kundenvorteil

  • Schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme durch konfektionierte, werksseitig geprüfte Patchleitungen
  • Einfache Verlegung durch kleinen Leitungsdurchmesser.

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:
Flexible Steckleitung (8-adrig), Vorzugslänge, vorkonfektioniert mit zwei
IE M12 Steckern 4x2 (X-kodiert)

Leitungslänge: 0,5 m

Elektrische Daten

Dämpfungsmaß je Länge maximal

– bei 10 MHz: 0,086 dB/m

– bei 100 MHz: 0,28 dB/m

– bei 300 MHz: 0,402 dB/m

– bei 600 MHz: 0,735 dB/m

Wellenwiderstand

– bei 1 MHz ... 100 MHz: 100 Ohm

Nahnebensprechdämpfungsmaß je Länge

– bei 100 MHz: 0,724 dB/m

– bei 300 MHz: 0,653 dB/m

– bei 600 MHz: 0,608 dB/m

Schleifenwiderstand je Länge maximal: 290 mOhm/m

Isolationswiderstandskoeffizient: 5000 GOhm.m

Betriebsspannung Effektivwert: 80 V

Prozentualer NVP-Wert: 68 %

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern: 8

Ausführung des Schirms:
Überlappte alukaschierte Folie, umhüllt von einem Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten

Aderdurchmesser

– der AWG26-Ader: 0,48 mm

Außendurchmesser

– der Aderisolierung: 1 mm

– des Kabelinnenmantels: 5,4 mm

– des Kabelmantels: 6,5 mm

Material

– der Aderisolierung: PE

– des Kabelmantels: PUR

Farbe

– der Aderisolierung der Datenadern: weiß/blau, weiß/orange, weiß/grün, weiß/braun

– des Kabelmantels: grün

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig: 32,5 mm

– bei mehrmaligem Biegen minimal zulässig: 65 mm

Zugbelastung maximal: 100 N

Gewicht je Länge: 45 kg/km

Betriebstemperatur: -30 °C bis 80 °C

Brandverhalten: flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Chemische Widerstandsfähigkeit

– gegen Mineralöl: Öl beständig nach DIN EN 60811-2-1

– gegen Fett: bedingt widerstandsfähig

– gegen Wasser: bedingt widerstandsfähig

Radiologische Widerstandsfähigkeit
gegen UV-Strahlung: widerstandsfähig

Schutzart: IP65/67

Produkteigenschaft: halogenfrei, silikonfrei

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

UL -/ETL-Listing 300 V Rating: ja / AWM Style 20963 80°C 30V

Eignungsnachweis:
CE-Kennzeichnung, RoHS-Konformität

Standard für strukturierte Verkabelung: Cat6A

Siemens AG / IE TP Cord M12-90/M12-90
6XV1878-5GE50

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern