Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Eingabemodul mit 8+1 Eingängen für U(mV), R(Ohm), RTD(°C) und TC(°C) - High Feature

SIMATIC S7-1500 AI 8XU/R/RTD/TC HF

 

Einsatzgebiete/Anwendungen

Modulares analoges Eingabemodul in Schutzart IP20 zum Einbau im Schaltschrank zur exakten Anpassung an die Automatisierungsaufgabe.

Geeignet zur präzisen Messung Spannung, Widerständen und Temperaturen mittels 2-/3-/4- Draht-Messumformern

Mess- / Wertebereiche:

Spannung:

  • +-25m
  • +-50V
  • +-80mV
  • +-250mV
  • +-500mV
  • +-1V

Widerstand

  • 3-wire
  • 4-Wire
  • 150Ohm
  • 300Ohm
  • 600Ohm
  • 6000Ohm
  • PTC

Widerstand

  • 2-wire
  • 150Ohm
  • 300Ohm
  • 600Ohm
  • 6000Ohm
  • PTC

Temperatur:

  • Thermoelement Typ B
  • Thermoelement Typ C
  • Thermoelement Typ E
  • Thermoelement Typ J
  • Thermoelement Typ K
  • Thermoelement Typ N
  • Thermoelement Typ R
  • Thermoelement Typ S
  • Thermoelement Typ T
  • Thermoelement Typ TXK
  • Widerstandsthermometer Pt10 Standard / Klima / GOST
  • Widerstandsthermometer Pt50 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer Pt100 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer Pt200 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer Pt500 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer Pt1000 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer Ni10 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer Ni100 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer Ni120 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer Ni200 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer Ni500 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer Ni1000 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer LG-Ni1000 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer Cu10 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer Cu50 Standard / Klima/ GOST
  • Widerstandsthermometer Cu100 Standard / Klima/ GOST

 

Systemmerkmale

Versorgungsspannung 19,2 – 28,8 V DC

Nennwert 24V DC

Verpolschutz gegen Zerstörung

Austauschbarer Frontstecker zur freien Wahl der Verdrahtungstechnik (Schraube / Push-In)

Push-In Klemmen zur werkzeuglosen Verdrahtung

Schirmklemme Werkzeuglos montierbar

Vorverdrahtungsstellung für Frontstecker zur einfacheren Verdrahtung

Stehende Verdrahtung

Geeignet für massive Leitungen mit Leitungsquerschnitten von 0,25 bis 1,5 mm²

Geeignet für flexible Leitungen mit Leitungsquerschnitten von 0,25 bis 1,5 mm² mit Aderendhülse

Geeignet für flexible Leitungen mit Leitungsquerschnitten von 0,25 bis 1,5 mm² ohne Aderendhülse

Beschriftbare Front-Tür mit Beschriftungsstreifen

Unterstützt Identifikationsdaten I&M 0 bis 3

Umparametrierbar im laufenden Betrieb

Kalibrierbar im laufenden Betrieb

Statusanzeige mit LED für Signalzustand jedes Kanals

Diagnoseanzeige via LED am Gerät

Eingabeart/-bereich kanalweise parametrierbar

Auflösung: 21 Bit

Max. Grundfehlergrenze: 0,1%

Signal-Wandlungszeit (pro Kanal): 4ms

Potentialtrennung zwischen den Kanälen

 

Diagnosen

Kanalweise parametrierbar

Fehlende Lastspannung L+

Drahtbruch

Überlauf

Unterlauf

Referenzkanalfehler

 

Funktionen

Skalierung des Messbereichs

Schnelle Temperaturerfassung (Fast mode)

Zugriff auf Eingänge durch mehrere Controller (MSI)

Unterstützt Kennlinienlinearisierung nach GOST Standard

 

Technische Daten

Temperaturbereich Standard Komponente:

Waagerechter Einbau:                  von -30 bis 60 °C

Senkrechter Einbau:                   von -30 bis 40 °C

Maximale Leitungslänge:

Geschirmte Spannung:                  800m

Geschirmter Widerstand:               200m

Geschirmte Widerstandsthermometer:   200m

Geschirmte Thermoelemente:            200m

Siemens
6ES7531-7PF00-0AB0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern