Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

AI Energiemessgerät für Rogowski-Spule oder Strom-Spannungswandler 333 mV - High Feature

SIMATIC ET200 SP AI Energiemessgerät RC HF

 

Anwendungsbereiche

Energy Meter Spannungs- und Strommessung mittels Rogowski-Spule oder Strom-Spannungs-Wandler (333 mV) zur Erfassung elektrischer Parameter innerhalb der Produktionsanlage.

Bereich der Messungen und Werte:

  • Spannung
  • Aktuell
  • Phasenwinkel
  • Strom
  • Energie / Elektroarbeiten
  • Frequenz
  • Minimal- und Maximalwert mit Zeitstempel
  • Leistungsfaktor
  • Betriebsstunden
  • Grenzwerte

Die gemessenen Werte können für die folgenden Anwendungen verwendet werden:

  • Energieverbrauch
  • Stromverbrauch
  • Qualität der Stromversorgung
  • Vorhersage des Verbrauchs
  • Wirkungsgrad

 

Merkmale des Systems

Versorgungsspannung 19,2 - 28,8 V DC

Stationäre Verkabelung

Austauschbarer Anschlusskasten

Während des Betriebs umparametrierbar

Während des Betriebs kalibrierbar

LED-Statusanzeige für kanalspezifische Statusinformationen

LED-Diagnoseanzeige am Gerät

 

Diagnosen

Parametrierbar nach Kanal

  • Fehlende Lastspannung L+
  • Überlaufstrom
  • Überlaufspannung
  • Unterlaufspannung
  • Kumulierte Überlaufwerte

 

Funktionen

Aufzeichnung von Minimal- und Maximalwerten mit Zeitstempel

Betriebsstundenzähler

Grenzwertüberwachung zur Erkennung von Unregelmäßigkeiten bei der Messwerterfassung

Dynamisches Umschalten zwischen den Betriebsarten

  • Messung und Analyse der Netzqualität
  • ohne Datenverlust der Energie
  • Datenerfassung
  • Qualitätsanalyse

 

Technische Daten

Messverfahren für die Spannungsmessung:    Echter Effektivwert

Messverfahren für die Strommessung:        Echter Effektivwert

Art der Messwerterfassung:                 nahtlos

Form der Spannungskurve:                   Sinus oder verzerrt

Bandbreite der Messwerterfassung 3,2 kHz

Temperaturbereich für Standardkomponenten:

Horizontaler Einbau:                       von -30 bis 60 °C

Vertikaler Einbau:                         von -30 bis 50 °C

Max. Kabellänge:                           200 m

 

Siemens
6ES7134-6PA21-0CU0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern