Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

SIPLUS PROFINET Schnittstellenmodul für dezentrale Peripherie – High Feature – Schiene

SIPLUS ET 200MP PROFINET IM155-5 PN HF T1

 

Einsatzgebiete/Anwendungen

Anbindung von bis zu 30 dezentralen Peripheriemodulen an eine PLC über das Bussystem PROFINET.

Geeignet für den Einsatz in Bahnanwendungen mit EMV-Anforderungen gemäß EN 50121-3-2, EN 50121-4 und EN 50121-5, Überspannungskategorie OV2 und Verschmutzungsgrad PD2 gemäß EN 50124-1, Umgebungsbedingungen gemäß EN 20125-1, 50125-2 und 50125-3, Temperaturklasse OT1, ST1/ST2 gemäß EN 50155, Schwing- und Schockbeständigkeit der Kategorie 1, Klasse A/B gemäß EN 61373 und Brandschutz gemäß EN 45545-2.

Geeignet für den Einsatz in Schadgasumgebungen (z.B. H2S, Cl2, NH3), Betauung, 100% relative Luftfeuchte, Eisbildung zulässig, mediale Belastung bei Landfahrzeugen, Schienenfahrzeugen und Sonderfahrzeugen gemäß EN 60721-3-5, chemisch (-5C3), mechanisch (-5S3) und biologisch (-5B2) aktive Stoffe, inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3).

Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe inkl. Diesel- und Öltröpfchen in der Luft und Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3, Typ 1.

 

Systemmerkmale

Für Ex-Zone 2

Versorgungsspannung 19,2 – 28,8 V DC

Unterstützung der Medienredundanzverfahren MRP und MRPD

LED zur Anzeige von Diagnosen bei Fehlern des Sekundärmoduls

Unterstützung der Identifikationsdaten I&M 0 bis 3

Bussystem PROFINET RT/IRT

Min. Buszyklus (isochron): 250 µs

Stationserweiterung auf bis zu 30 Peripheriemodule

Unterstützt bis zu drei Leistungssegmente

 

Funktionen

Unterstützung fehlersicherer Module

Aktivieren/Deaktivieren von Konfigurationsvarianten über Datensätze (Optionshandling)

Betrieb auf bis zu vier Steuerungen (Shared Device)

 

Technische Daten

Max. Adressvolumen

pro Modul:                             256 Byte E/A

pro Station:                           512 Byte E/A

Umgebungstemperatur bei Betrieb

Waagerechter Einbau:                   von -40 bis 60 Grad C

Inbetriebnahme bei                    -25 °C

Aufstellungshöhe über NN, max:        5000 m

Derating:                              3500 m (Tmax-10K), 5000 m (Tmax-20K)

Siemens
6AG2155-5AA00-1AC0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern