Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Glas-LWL Schleppleitung, aufteilbar, konfektioniert mit 4x BFOC-Steckern, 75 m

Anwendungsbereich

Glas-LWL Schleppleitung für den Aufbau optischer Industrial Ethernet- und PROFIBUS-Netzwerke im Innen- und Außenbereich.

Geeignet für den Einsatz in dauernd bewegten Maschinenteilen,
z. B. Schleppketten.

Kundenvorteil

  • Galvanische Trennung von Industrial Ethernet-/PROFINET-/PROFIBUS-Geräten
  • Einfache Verlegung ohne Erdungsprobleme
  • Abhörsicher, keine Abstrahlung der Leitung
  • Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
    (z.B. Lackieranlagen)
  • Hohe Störsicherheit, da unempfindlich gegenüber EMV.

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:
Flexibler Glas-Lichtwellenleiter, Vorzugslänge, vorkonfektioniert

Ausführung des konfektionierten LWL-Kabels:
konfektioniert mit vier BFOC-Steckern

Leitungsbezeichnung:                              AT-W11Y(ZN)11Y 2 G 62,5/125
                                                OM1

Leitungslänge:                                    75 m

Optische Daten

Dämpfungsmaß je Länge maximal

– bei 850 nm:                                     3,1 dB/km

– bei 1300 nm:                                    0,8 dB/km

Bandbreitenlängenprodukt

– bei 850 nm:                                     200 GHz.m

– bei 1300 nm:                                    600 GHz.m

Mechanische Daten

Anzahl der Fasern je LWL-Ader:                    1 x Multimode-Gradientenfaser
                                                62,5/125 µm, OM 1

Anzahl der LWL-Adern je LWL-Kabel:                2 x Hohlader, gefüllt,
                                                Durchmesser 1400 µm

Ausführung des LWL-Kabels:                        aufteilbare Außenleitung

Außendurchmesser

– der LWL-Faser:                                  62,5 µm

– des LWL-Fasermantels:                           125 µm

– des LWL-Adermantels:                            3,5 mm

– der Leitung:                                    12,9 mm

Material

– des LWL-Faserkerns:                             Quarzglas

– des LWL-Fasermantels:                           Quarzglas

– des LWL-Adermantels:                            PUR

– des LWL-Kabelmantels:                           PUR

– der Zugentlastung:                              Aramidgarne,
                                                außerdem GFK-Zentralelement

Farbe

– des LWL-Adermantels:                            schwarz

– des Kabelmantels:                               schwarz

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig:         150 mm

– bei mehrmaligem Biegen minimal zulässig:        150 mm

Anzahl der Biegezyklen:                           100000

Zugbelastung

– während Montage kurzzeitig:                     2000 N

– während Betrieb maximal:                        1000 N

Gewicht je Länge:                                 130 kg/km

Betriebstemperatur:                               -30 °C bis 60 °C

Brandverhalten:                                   entflammbar

Chemische Widerstandsfähigkeit

– gegen Mineralöl:                                gemäß IEC 60811-404 mit Prüföl IRM 902 (nach ISO 1817), +100 °C, 168 h, Ziehgeschwindigkeit 250 mm/min

– gegen Fett:                                     widerstandsfähig

radiologische Widerstandsfähigkeit
gegen UV-Strahlung:                             widerstandsfähig

Schutzart:                                        IP20

Produkteigenschaft:                               halogenfrei, silikonfrei

Leitungslänge bei Glas-LWL bei Industrial Ethernet

– bei 100BaseFX:                                  4000 m

– bei 1000BaseSX:                                 350 m

– bei 1000BaseLX:                                 550 m

Leitungslänge bei Glas-LWL bei PROFIBUS maximal:  3000 m

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis:                                 RoHS-Konformität

Siemens AG / Flexible Fiber Optic Schleppleitung
6XV1820-6BN75

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern