Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Schleppfähige Energieleitung, 4-adrig, Litze 4x 1,5 mm2, Meterware, unkonfektioniert

Anwendungsbereich

Schleppfähige Energiesteckleitung zum Anschluss der 24 V-Spannungsversorgung an RFID-Kommunikationsmodule.

Kundenvorteil

  • Robuster Leitungsaufbau zur Montage in Industrieapplikationen
  • Silikonfrei, damit besonders geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z.B. Lackierstraßen)
  • Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.

Allgemeine Merkmale

Produktbeschreibung:                             Energieleitung (4-adrig),
                                               Meterware, unkonfektioniert

Leitungsbezeichnung:                             LIYY 4X1X1.5 BK

Elektrische Daten

Betriebsspannung Effektivwert:                   600 V

Leiterquerschnitt der Energieader:               1,5 mm2

Dauerstrom der Energieadern:                     16 A

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern:                   4

Außendurchmesser

– des Innenleiters:                              1,6 mm

– der Aderisolierung:                            2,3 mm

– des Kabelmantels:                              7,7 mm

Symmetrische Toleranz des Außendurchmessers
des Kabelmantels:                              0,3 mm

Leiterklasse:                                    Kl.5

Material

– des Leiters:                                   CU, blank

– der Aderisolierung:                            PVC

– des Kabelmantels:                              PVC

Kennzeichnung der Ader:                          Farbe

Farbe

– der Aderisolierung der Energieader:            braun / weiß / blau / schwarz

– des Kabelmantels:                              schwarz

Biegeradius

– bei einmaligem Biegen minimal zulässig:        31 mm

– bei mehrmaligem Biegen minimal zulässig:       62 mm

– bei ständigem Biegen:                          62 mm

Anzahl der Biegezyklen:                          2000000

Zugbelastung maximal:                            100 N

Gewicht je Länge:                                97 kg/km

Betriebstemperatur:                              -20 °C bis 90 °C

Brandverhalten:                                  flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Klasse des Brandverhaltens gemäß EN 13501-6:     Eca

Chemische Widerstandsfähigkeit

– gegen Mineralöl:                               Öl beständig nach
DIN EN 50290-2-22 (VDE 0819), compound type TM55 (7x24h/90°C)

– gegen Fett:                                    bedingt widerstandsfähig

– gegen Wasser:                                  bedingt widerstandsfähig

Radiologische Widerstandsfähigkeit
gegen UV-Strahlung:                            widerstandsfähig

Produkteigenschaft:                              silikonfrei

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

UL -/ETL-Listing 300 V Rating:                   ja / c(ETL)us 3047254 CM 75°C

UL -/ETL-Style 600 V Rating:                     ja / E502506 AWM STYLE 21216
                                               90°C

Eignungsnachweis:                                RoHS-Konformität

Siemens AG / Energy Cable 4 x 1,5
6XV1801-2B

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern