Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

IE LC-Duplex-Stecker für Glas-LWL, 10/100/1000 Mbit/s,Schnellmont., 10St.+Reinigungst.

Anwendungsbereich

LC-Duplex-Stecker zur Vor-Ort-Montage an Glas-Lichtwellenleiter mit dem FO-Schnellmontage-System.

Kundenvorteil

Einfache und flexible Montage vor Ort für Glas-LWL.

Allgemeine Merkmale

Übertragungsrate bei Industrial Ethernet:        10 / 100 / 1000 Mbit/s

Schnittstellen

Ausführung des elektrischen Anschlusse

– für PROFIBUS-Leitungen:                        RJ45-Stecker
                                               (Push Pull-Geräteanschluss)

Anzahl der optischen Anschlüsse
für Lichtwellenleiter:                         1

Mechanische Daten

Material des Gehäuses:                           Kunststoff

Art des Kabelabgangs:                            180° Kabelabgang

Betriebstemperatur:                              -40 °C bis 85 °C

Chemische Widerstandsfähigkeit gegen Wasser:     widerstandsfähig

Schutzart:                                       IP20

Produkteigenschaft:                              silikonfrei

Produktbestandteil:                              Zugentlastung

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis:                                RoHS-Konformität

Siemens AG / FC FO LC Plug
6GK1900-1RB00-2AB0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern