Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

IE RJ45-Datenstecker, Push Pull 2x2, 10/100Mbit/s, Cat5, 180° Kabelabg.,Schnellmont.,Kunststoff

Anwendungsbereich

Feldkonfektionierbarer Push-Pull-Datensteckverbinder für IE TP-Leitungen zur Übertragung von Daten bis 100 Mbit/s.

Durch Schutzart IP65/67 kann der Stecker zusammen mit entsprechenden Endgeräten und Netzkomponenten in hoher Schutzart in schaltschranklosen Anlagen eingesetzt werden. Die silikonfreie Ausführung ermöglicht auch den Einsatz in der Automobilindustrie, z. B. in Lackierstraßen.

Kundenvorteil

  • Einfache und flexible Montage vor Ort für 4-adrige Twisted Pair-Installationsleitungen (100 Mbit/s) mit Schnellmontagesystem ohne Spezialwerkzeug
  • Industriegerechtes Design mit robustem Kunststoffgehäuse
  • PROFINET-konform und für starre und flexible Adern geeignet
  • Gute EMV-Schirmung und -Ableitung.

Allgemeine Merkmale

Übertragungsrate bei Industrial Ethernet:        10 Mbit/s, 100 Mbit/s

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

– für Industrial Ethernet FC TP-Leitungen:       4 x integrierte Schneid-/ Klemmkontakte für 4-adrige TP FC-Installationsleitungen

– für Netzkomponenten bzw. Endgeräte:            1 x RJ45-Stecker
                                               (Push Pull-Geräteanschluss)

Mechanische Daten

Material des Gehäuses:                           Kunststoff

Ausführung der Verriegelung:                     Push Pull

Bauform, Maße und Gewichte

Art des Kabelabgangs:                            180° Kabelabgang

  Breite x Höhe x Tiefe:                         22 mm x 29 mm x 73 mm

Nettogewicht:                                    68,8 g

Anschließbarer Kabeldurchmesser:                 6,5 mm bis 8 mm

Betriebstemperatur:                              -40 °C bis 70 °C

Chemische Widerstandsfähigkeit gegen Wasser:     widerstandsfähig

Schutzart:                                       IP65/67

Produkteigenschaft:                              PoE fähig, PoE+ fähig,
                                               silikonfrei

Produktbestandteil:                              Zugentlastung

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis:                                RoHS-Konformität, UL-Zulassung

Standard für strukturierte Verkabelung:          Cat5

Siemens AG / IE FC RJ45 Plug PRO (Push Pull)
6GK1901-1BB20-6AA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern