Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Digitaler Drucktransmitter für sicherheitskritische Anwendungen mit einer Genauigkeit von bis zu 0,065 %

Informationen für das Planungsingenieurbüro.

Dieser Ausschreibungstext wird zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen verwendet. Wir haben die Optionen "in blau" markiert, um Ihnen die Auswahlmöglichkeiten zu zeigen. Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Auswahl deutlich zu machen und die nicht gewünschte Version zu löschen. Bitte überprüfen Sie auch die Konfiguration mit dem PIA-Tool. Den Link finden Sie am Ende des Textes.

 

Titel / Kurzbeschreibung

 

Der erste Druckmessumformer mit Sicherheitsfernbedienung: Er ermöglicht es dem Anwender, alle Geräte aus der Leitwarte heraus zu programmieren, anstatt jeden einzelnen Messumformer vor Ort. Dies verkürzt die Inbetriebnahme, insbesondere bei Anwendungen, die funktionale Sicherheit erfordern, und sorgt für geringe Wartungskosten.

 

Textblock mit Funktionen

 

  • Reduzierte Inbetriebnahmezeit durch Remote-Safety-Handling
  • Geeignet für raue Bedingungen durch robuste Materialien
  • Bedienerfreundlich durch übersichtliches und großes Display und Diagnosesymbole nach NAMUR NE107 und Schnellstartassistent
  • Reduzierung der Wartungskosten durch Abnahmeprüfintervall von bis zu 10 Jahren
  • Schnelle Reaktion und optimierte Prozesse durch reduzierte Reaktionszeit

 

Selektions-Block

 

Genauigkeit: 0,065% (0,125% je nach Technologie/Sensor)

 

Antwortzeit: bis zu 105 ms

 

Langzeitstabilität: ≤ 0,125 % / 5 Jahre

 

Messzellen: von 20 mbar bis 700 bar

 

Max. Messbereich: 100:1

 

Messstofftemperatur: -40 °C bis +100 °C

 

Zulassungen: ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI u.a.

 

SIL-2/3-Zertifikat: Entwickelt nach IEC 61508 HART7 Kommunikation

 

Technologie/Sensor:

X Überdruck

O Überdruck (mit Differenzdruck Messzelle)

O Absoluter Druck

O Absolutdruck (mit Differenzdruck Messzelle)

O Differenzdruck und Durchfluss PN160

O Differenzdruck und Durchfluss PN420

O Level (mit Differenzdruckmesszelle)

 

Kommunikation:

O HART

O PROFIBUS PA

X FOUNDATION Feldbus

 

Messzelle Füllung:

O Silikonöl

O Inerte Flüssigkeit

X Neobienenöl

 

Max. Messspanne: _____ mbar (20/60/250/600/1000/1300/1600/4000/5000)

_____ Bar (16/30/63/160/400/700)

 

Prozessanschluss:

X Außengewinde M20 x 1,5

O Außengewinde G1/2A(DIN EN 837-1)

O Außengewinde 2-14 NPT

O Innengewinde 1/2-14NPT

O Ovaler Flansch, Befestigungsgewinde:

x 7/16 – 20 UNF (IEC 61518)

o M10 (DIN 19213)

o M12 (DIN 19213)

o M10 (PN160), M12 (PN420)

o 7/16 - 20 UNF (IEC 61518) mit seitlicher Entlüftung

o M10(PN160), M12(PN420) (DIN 19213) mit seitlicher Entlüftung

o M10 (DIN 19213) mit seitlicher Entlüftung

O Frontbündige Membran (Optionen M-R)  

O Version für Membran

x Dichtung Drucken

o Dichtung mit Befestigungsgewinde: M10 (DIN 19213)

o Dichtung mit Befestigungsgewinde: 7/16 – 20 UNF

o Dichtung (einseitige Direktmontage; mit  Kapillarlinie auf der anderen

Seite) mit Befestigungsgewinde 7/16-20 UNF (IEC 61518)

 

Benetzte Teile:

X Membran : Edelstahl 316L/1.4404; messend Zelle: Edelstahl 316L/1.4404; Sensor

Differenzdruck: Prozessflansch: rostfrei Stahl 316L/1.4408

O Membran : Legierung C276/2.4819; Messzelle: Edelstahl 316L/1.4404;

Differenzial des Sensors Druck: Prozessflansch: Edelstahl 316L/1.4408

O Sensordruck: Membran: Legierung C22/2.4602; Messzelle: Legierung C276/2.4819;

Sensor Differenzdruck: Diaphragma: Legierung C276/2.4819, Messzelle Legierung

C276/2.4819 Prozessflansch: Edelstahl 316L/1.4408

O Membran: Tantal, Messzelle: Tantal, Prozessflansch: Edelstahl 316L/1.4408

O Membran: Monel 400/2.4360, Messzelle: Monel  400/2.4360, Prozessflansch:

Edelstahl 316L/1.4408

O Prozessanschluss: Edelstahl 316L/1.4404 Membran: Edelstahl 316L/1.4404

vergoldet

O Membran: Vergoldeter Edelstahl, Messgröße Zelle: 316L/1.4404 vergoldet,

Prozessflansch: Edelstahl 316L/1.4408

 

Nichtbenetzte Teile:

X Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

O Gehäuse aus Edelstahl-Präzision

O Guss CF3M/1.4409 (ähnlich 316L)

 

Zündschutzart:

X Nein Ex

O Explosionsschutz

O Eigensicherheit

O Eigensicherheit, explosionsgeschützt

O Staubzündschutzzone 21/22 (DIP), erhöht Sicherheitszone 2

O Eigensicherheit, staubentzündliche Zone 21/22 (DIP), erhöhte Sicherheitszone 2

O Eigensicherheit, explosionsgeschützt, staubentzündlich Prüfzone 21/22 (DIP),

erhöhte Sicherheitszone 2

O Eigensicherheit, explosionsgeschützt, staubentzündlich Prüfzone 21/22 (DIP),

erhöhte Sicherheitszone 2, Einteilung in Klassen

 

Elektrische Anschlüsse:

X 2 x M20 x 1,5

O 2 x 1/2-14 NPT

 

Lokales Display:

X ohne Display (geschlossener Deckel)

O mit Display (geschlossener Deckel)

O mit Display (Deckel mit Glasfenster)

 

Ersatzteile / Optionen

Deckel für Gehäuse, Dichtung für Gehäusedeckel, Abschlussplatine, digitale Anzeige komplett...

 

Produktserie / Name

SITRANS P320

7MF03.. -....-5....

 

 

Um die gewählte Konfiguration zu verifizieren, nutzen Sie bitte das PIA-Konfigurationstool über folgenden Link:

https://www.pia-portal.automation.siemens.com/default.htm

Siemens
7MF03

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern