Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Offener Leistungsschalter, 3P, Festeinbauschalter, 3200 A, 66 kA, ETU LSI, Display, Drehkodierschalter, Messfunktion PMF-II, ready4COM

Offener Leistungsschalter nach IEC 60947-2,

DIN VDE 0660 Teil 101, IEC 60068-2-30

  • Polzahl: 3
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue: bis AC 690 V
  • Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
  • Bemessungsstrom In: 3200 A
  • Elektronische Auslöseeinheit: LSI-Funktion, inklusive Neutralleiterschutz
  • Einbauart / Anschluss: Festeinbauschalter / Hauptanschluss rückseitig, vertikal
  • Bemessungsgrenzkurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:
    66 kA, bei 500 V
    50 kA, bei 690 V
  • Zulässige Umgebungstemperatur (für Gerät inklusive aller Zubehöre und elektronischen Komponenten): -40 °C bis 70 °C
  • kein Derating bis 70 °C Umgebungstemperatur; im eingebauten Zustand ist das Derating gemäß der Schaltanlagennorm DIN EN (IEC) 61439 zu berücksichtigen

Elektronische Auslöseeinheit, mit Farbdisplay (grafikfähig),

  • L: Überlastschutz LT
    ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von I
    2t-Charakteristik auf I4t-Charakteristik
    Stromeinstellwert I
    r: 0,4 bis 1,0 x In
    Auslösezeit tr (I2t): 1 bis 25 s
    Auslösezeit t
    r (I4t): 0,5 bis 5 s
    thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar
    Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
  • S: kurzverzögerter Kurzschlussschutz ST
    ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von Standard- auf I
    2t-Charakteristik
    Stromeinstellwert I
    sd: 0,6 x In bis 0,8 x Icw
    Auslösezeit tsd: 0,08 bis 0,4 s
  • I: unverzögerter Kurzschlussschutz INST
    ein-/ausschaltbar
    Stromeinstellwert I
    i: 1,5 x In bis 0,8 x Ics
  • Neutralleiterschutz mit Überlast- und Kurzschlussschutz
    ein-/ausschaltbar
    Stromeinstellwert I
    N: 0,2 bis 2,0 x In
    Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
  • G: Erdschlussschutz GF
    optional, durch Tausch des Funktionsmoduls nachrüstbar
  • DAS+ (Dynamic Arc Sentry): Wartungsmodus zum Schutz von Bedien- und Wartungspersonal
  • Bedienen über PC (Windows) und Smartphone/Tablet (Android, iOS) über eine modulare USB-C- und abschaltbare Bluetooth-Schnittstelle
  • Einstellung über Drehkodierschalter und/oder über Farbdisplay und Funktionstasten
  • Parametrierbarer digitaler Ein- und Ausgang am Leistungsschalter, einsetzbar als "Lebenskontakt (Life contact)"
  • Ständige Selbstüberwachung
  • Integrierter Selbsttest
  • Ereignisspeicher mit Zeitstempel
  • LED-Anzeige für
    Betriebsbereitschaft der elektronischen Auslöseeinheit
    Zweistufige Überlastwarnmeldung mit einstellbarer Alarmschwelle
    Auftretende Störung oder Ereignis
    Anzeige des aktiven Wartungsmodus DAS+ des Leistungsschalters
    Anzeige des letzten Auslösegrundes
  • Mechanische Rücksetzung oder optionale Fern-Rücksetzung der Wiedereinschaltsperre nach Schutzauslösung
  • Integrierte Messfunktion PMF-II Basic Power Monitoring nach IEC 61557-12
    - Strom mit Genauigkeit Klasse 1
    - Spannung mit Genauigkeit Klasse 0,5
    - Wirkenergie und Wirkleistung mit Genauigkeit Klasse 2
    Messung von Strom, Spannung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Gesamtleistung, Leistungsfaktor, cos phi, Frequenz, Unsymmetrie (Strom, Spannung),
    mit internem Spannungsabgriff an den Hauptstrombahnen des Leistungsschalters und Messmodul inklusive der Versorgung der elektronischen Auslöseeinheit bis Bemessungsspannung 690 V AC
  • Gerichtete Schutzfunktionen: gerichteter kurzzeitverzögerter Kurzschlussschutz dST und Rückleistungsschutz RP
  • Erweiterte Schutzfunktionen: Unsymmetrie, Harmonische Verzerrung, Spannung, Wirkleistung, Frequenz, Drehfeldrichtung
  • Zweiter Schutz-Parametersatz (Parametersatz B)
  • Vorbereitung für Kommunikation (ready4COM)

Anschluss der Hilfs- und Steuerstromkreise mit Push-in-Technologie

Bitte Antrieb, Hilfsschalter und Hilfsauslöser bedarfsgerecht auswählen:

Antrieb, Hilfsschalter (AUX): Handantrieb mit mechanischem oder elektrischem Abruf, 2 S + 2 Ö, integrierter Einschaltbereitschafts-Meldeschalter (1 S), bei Motorantrieb mit integriertem Speicherzustandmeldeschalter (1 S), mit Ausgelöst-Meldeschalter (1 W)

Einschaltmagnet, Fernrücksetzmagnet: ohne Einschaltmagnet CC, ohne Fernrücksetzmagnet (RR)

1. Hilfsauslöser: ohne ersten Spannungausloeser ST

2. Hilfsauslöser: ohne zweiten Hilfsausloeser UVR / ST2

  • Lebensdauer (einschließlich aller eingebauten Komponenten und Zubehöre):
    elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei 690 V, mit Wartung, typisch: 20000
    mechanische Lebensdauer (Schaltspiele), mit Wartung, typisch: 20000
  • Anwenderseitig auswechselbare Hauptkontakte mit Kontaktbrandanzeige
  • Kundenseitiger Austausch und Anpassung der elektronischen Auslöseeinheit an geänderte Lastverhältnisse und Kommunikationsanwendungen möglich.
  • bei Einschubtechnik:
    integrierter Positions-Meldeschalter
    Nennstromkodierung zwischen Leistungsschalter und Einschubrahmen
    Shutter am Einschubrahmen
    Kurbel unverlierbar im Leistungsschalter integriert

Optionen oder kundenseitig erweiterbare Eigenschaften, bitte bedarfsgerechte Auswahl treffen:

  • Integrierte Messfunktion nach IEC 61557-12
    Einteilung der Messwerte entsprechend den normativ definiteren Gruppen
    - PMF-III Advanced Power Monitoring
    Messung von Strom, Spannung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Gesamtleistung, Leistungsfaktor, cos phi, Frequenz, Unsymmetrie (Strom, Spannung), THD-I, THD-U
    LN, THD-ULL
  • Kommunikation über eine modulare Switched Ethernet PROFINET-IO/Modbus-TCP-Schnittstelle, beide Protokolle in einem Modul, Modul wahlweise montierbar am Schaltgerät oder auf Hutschiene
  • Digitale I/O-Baugruppe mit 2 parametrierbaren Eingängen und 3 parametrierbaren Ausgängen, Modul wahlweise montierbar am Schaltgerät oder auf Hutschiene
  • Plombierbare Abdeckung und Sicherheitsschloss für Bedienschutz
  • detailgetreue und produktspezifische CAx-Daten über online-Konfigurator abrufbar
  • vollkonfigurierte, individuelle Eplan Makros, Stromlaufpläne und 3D Daten zur Engineering Unterstützung

 

 

Siemens
3WA12

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern