Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

FI/LS-Schalter, Typ B, 4P, superresistent K, C, 300 mA, 100 A, 10 kA, 480 V, 11 TE

FI/LS-Schalter,

  • Ausführung der Pole: 4P
  • Ausführungsart: superresistent K
  • Fehlerstromtyp: B
  • Bemessungsfehlerstrom: 300 mA
  • Bemessungsspannung Un: 480 V AC
  • Bemessungsstrom In: 100 A
  • Charakteristik: C
  • Bemessungsschaltvermögen Icn gemäß EN 60898-1, AC-Wert: 10 kA
  • Baubreite: 11 TE
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 55 °C

Leitungsschutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

Zusatzkomponenten nachträglich anbaubar.

 

Siemens
5SU1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern