Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Offener Leistungsschalter, 3P, Einschubschalter, 800 A, 55 kA, LSI, LCD

Offener Leistungsschalter nach IEC 60947-2, DIN VDE 0660 Teil 101, IEC 60068-2-30, Verwendung für Anlagenschutz

  • Polzahl: 3
  • Dauerstrom, Bemessungswert (In): 800 A
  • Betriebsspannung, Bemessungswert, bei AC (Ue): 690 V
  • Bemessungsbetriebsfrequenz: 50 / 60 Hz
  • Einbauart / Anschluss: Einschubschalter, Hauptanschluss rückseitig horizontal
  • Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu), Bemessungswert, bei 440 V: 55 kA
  • Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics), Bemessungswert, bei 440 V: 55 kA
  • Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm), Bemessungswert, bei 440 V: 121 kA
  • Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu), Bemessungswert, bei 690 V: 42 kA
  • Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics), Bemessungswert, bei 690 V: 42 kA
  • Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm), Bemessungswert, bei 690 V: 88 kA

Elektronischer Überstromauslöser LSI-Funktion, mit integriertem LCD-Display, Einstellung der Parameter und Datenanzeige über Bedienknöpfe neben dem Display

  • Überlastschutz L: Umschaltbar von I2t-Charakteristik auf I4t-Charakteristik, sowie Inverse-Kennlinien nach IEC 60255-151 zur besseren Selektivitätsanpassung an nachgeschaltete Sicherungen, Reduzierung von Kabelquerschnitten durch optimale Anpassung des Auslösers
    Ir = 320 A bis 800 A
    tR = 0,75 s bis 36 s
  • Kurzverzögerter Kurzschlussschutz S: Umschaltbar von Standard auf I2t-Charakteristik zur besseren Selektivitätsanpassung an nachgeschaltete Sicherungen, Reduzierung von Kabelquerschnitten durch optimale Anpassung des Auslösers
    Isd (Standard) = 480 A bis 8000 A
    tsd = 50 bis 400 ms, OFF
    Isd (I2t) = 0,05 x In bis 0,5 x In
    tsd = 50 bis 500 ms, OFF
  • Unverzögerter Kurzschlussschutz I:
    Ii = 1200 A bis 12000 A
  • Neutralleiterschutz ein-/ausschaltbar,
    Ansprechempfindlichkeit 50%, 100% oder 200% x In

Bitte Antrieb, Hilfsschalter und Hilfsauslöser bedarfsgerecht auswählen:

Antrieb: Handantrieb mit Federzustandsmeldung S21

Hilfsschalter: 4 Wechsler

Ausführung Einschaltmagnet, Fernrücksetzmagnet: ohne Einschaltmagnet (CC), ohne Fernrücksetzmagnet (RR)

integrierter Einschaltbereitschafts-Meldeschalter und Ausgelöst-Meldeschalter

bei Einschubtechnik: integrierter Positions-Meldeschalter (6 Wechsler)

Hilfsschalter für elektronikfähige Signale optional verfügbar (24 V)

1. Hilfsauslöser: ohne Spannungsauslöser ST1

2. Hilfsauslöser: ohne Hilfsauslöser

Integrierte Funktionen:

  • Kurzschlussfrüherkennung (Aufschalten auf Kurzschluss, verkürzte Auslösezeit durch unverzögerten Auslöser)
  • Überwachung der Einschaltphase (Veränderung der Ansprechwerte bei Schweranlauf oder hohen Inrush-Strömen)
  • zweiter Parametersatz

LED-Anzeige für

  • Betriebsbereitschaft des Schalters
  • Übertemperaturalarm
  • Überlastvoralarm einstellbar von 0,5 x Ir bis 1 x Ir
  • Überlastwarnmeldung bei Ir
  • integrierte Wandlerüberwachung

 

  • Status des Schalters, des Ereignisspeichers und Auslösegründe werden erfasst
  • Integrierter Messwertintervallspeicher
  • Frontschnittstelle zum Parametrieren, Testen und Datenauslesen
  • Schutz durch Temperaturüberwachung (Deaktivierung möglich)
  • Thermisches Gedächtnis deaktivierbar
  • Schreibschutz für Kommunikation
  • Abschaltung der Kommunikation für Zugriff von extern

Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C

kein Derating bis 70 °C Umgebungstemperatur; im eingebauten Zustand ist das Derating gemäß der Schaltanlagennorm DIN EN (IEC) 61439 zu berücksichtigen

Hauptstromkontakte Schienenanschluss

Überwachung:

  • Prüfbuchse, Auslösetest und Parametrierfunktion über Test- oder Gateway-Gerät
  • Mechanisches oder optionales Fern-RESET für Wiedereinschaltsperre
  • Kontaktzustandsbewertung
  • Plombierbar
  • Sicherheitsschloss optional
  • Nennstromkodierung zwischen Schalter und Einschubrahmen (bei Einschubvariante)

Sonstige Ausstattung:

Kundenseitiger Austausch und Anpassung des Überstromauslösers an geänderte Lastverhältnisse und Kommunikationsanwendungen möglich.

Optionen, bitte bedarfsgerechte Auswahl treffen:

  • gerichteter kurzverzögerter Kurzschlussschutz
  • Überfrequenz-, Unterfrequenzschutz
  • Überspannungs-, Unterspannungsschutz
  • Spannungsunsymmetrie
  • Rückspeiseschutz
  • Phasenausfallerkennung
  • Leistungsfaktorüberwachung
  • Messfunktion Basic, Spannungsabgriff oben oder unten
  • Messfunktion Advanced, Spannungsabgriff oben oder unten
  • Internes I/O-Modul mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen
  • Externes I/O-Modul mit 10 Eingängen und 11 Ausgängen
  • Kommunikation über Modbus RTU, Modbus TCP, mit integrierter SEO-Funktionalität (stored energy operator) für synchronisierfähiges Fernschalten
  • Energieflussüberwachung (bei Geräten mit Messfunktion)
  • detailgetreue und produktspezifische CAx-Daten über online-Konfigurator abrufbar

 

 

Siemens
3WL10

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern