Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

FI/LS-Schalter, kompakt, Typ A, 1P+N, unverzögert, B, 300 mA, 16 A, 6 kA

FI/LS-Schalter, kompakt, Typ A

Ausführung der Pole: 1P+N

Ausführungsart: unverzögert

Fehlerstromtyp: A

Bemessungsfehlerstrom: 300 mA

Bemessungsspannung Un: 230 V AC

Bemessungsstrom In: 16 A

Charakteristik: B

Bemessungsschaltvermögen Icn gemäß EN 60898-1, AC-Wert: 6 kA

Baubreite: 1 TE

Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 45 °C

Leitungsschutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

Zusatzkomponenten nachträglich anbaubar.

 

Siemens
5SV1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern