Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

FI-Schutzschalter, Typ B, 1p+N, kurzzeitverzögert, 230 V, 63 A, 300 mA

FI-Schutzschalter,

  • Polzahl: 2p (1p+N)
  • Ausführungsart: kurzzeitverzögert
  • Fehlerstromtyp: B
  • Bemessungsstrom In: 63 A
  • Bemessungsfehlerstrom: 300 mA
  • Bemessungsspannung: 230 V
  • Wertebereich der Versorgungsspannungsfrequenz: 50/60 Hz
  • Baubreite: 4 TE
  • Schutzart IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern, finger- und handrückensicher

FI-Schutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

 

Siemens
5SV3

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern