Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Wartungsschalter, inklusive EMV Schirmblech, Knebelantrieb, schwarz, 3P, 100 A, 690 V, 1S+1Ö

Wartungsschalter, inklusive EMV Schirmblech, mit PE-Klemme getrennt vom Schirm, inklusive 20 bis 150 ms voreilendem Hilfsschalter, Knebelantrieb, schwarz, Festeinbau, Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung, Zentralbefestigung 22,5mm der Handhabe,

nach IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107 (EN 60947-3)

Polzahl: 3

Betriebsstrom, Bemessungswert, bei 690 V, bei AC-21 (Ie): 100 A

Dauerstrom, Bemessungswert, bei Anwendung als Wartungsschalter, zwischen Umrichter und Motor, bei AC-20, bei 400 V: 75 A

Betriebsspannung, Bemessungswert (Ue): 690 V

Betriebsfrequenz: 50 bis 60 Hz

Betriebsfrequenz, bei Anwendung als Wartungsschalter, zwischen Umrichter und Motor: 0 Hz bis 550 Hz

Betriebsleistung, Bemessungswert:

  • bei AC-3, bei 690 V: 22 kW
  • bei AC-23 A, bei 690 V: 30 kW
  • bei Anwendung als Wartungsschalter, zwischen Umrichter und Motor, bei AC-20 A, bei 690 V, bei 0-550 Hz: 55 kW

Eignung zur Verwendung:

  • NOT-AUS-Schalter: Nein
  • Hauptschalter: Ja

Hilfsschaltglieder:

  • Anzahl der Schließer für Hilfskontakte: 1
  • maximale Anzahl der anschließbaren Schließer für Hilfskontakte: 4
  • Anzahl der Öffner für Hilfskontakte: 1
  • maximale Anzahl der anschließbaren Öffner für Hilfskontakte: 2

Umgebungstemperatur während Betrieb: -25 °C bis 55 °C

Ausführungsvarianten:

  • Frontbefestigung, Bodenbefestigung, Verteilereinbau
  • Türkupplungs-Drehantrieb
  • Isolierstoffkapselung (IP 65)
  • Vierlochbefestigung, Zentrallochbefestigung (Durchmesser 22,5, mm)

Zubehör:

  • 4. Schaltglied (N-Leiter)
  • Hilfsschalter 1S + 1Ö, 2S, 1S + 1Ö mit vergoldeten Kontakten
  • N- oder PE-Klemme

 

Siemens
3LD2

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern