Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

FI/LS-Schalter, Typ A, 4P, unverzögert, C, 30 mA, 25 A, 6 kA, 400 V, 4 TE

FI/LS-Schalter,

  • Ausführung der Pole: 4P
  • Ausführungsart: unverzögert
  • Fehlerstromtyp: A
  • Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
  • Bemessungsspannung Un: 400 V AC
  • Bemessungsstrom In: 25 A
  • Charakteristik: C
  • Bemessungsschaltvermögen Icn gemäß EN 60898-1, AC-Wert: 6 kA
  • Baubreite: 4 TE
  • Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 40 °C

Leitungsschutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

Zusatzkomponenten nachträglich anbaubar.

 

Siemens
5SU1

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern