Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Lasttrennschalter mit NH-Sicherung, mit Doppelunterbrechung, 400 A, 4P, Motorantrieb

Lasttrennschalter mit Sicherungen, mit Doppelunterbrechung, Leistenbauform, steckbar, für NH-Sicherung nach IEC/EN 60269-2-1, DIN EN 60269-2-1.

Dauerstrom, Bemessungswert: 400 A

Betriebsspannung (Ue), Bemessungswert: 690 V

Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu), Bemessungswert: 55 kA

Verlustleistung [W], maximal: 110 W

Polzahl: 4

Motorantrieb

Umgebungstemperatur während Betrieb: -25 °C bis 70 °C

Schutzart IP: IP41

elektronische Sicherungsüberwachung: ohne (kann kundenseitig nachgerüstet werden)

Hilfsschalter:

  • Schließer: ohne
  • Öffner: ohne

Frontblende in EIN-Stellung verriegelt

horizontale oder vertikale Einbaulage

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis: Stehbolzenanschluss

Schienenmittenabstand: 185 mm

Schaltstellungsanzeige an der Frontblende mit direkter mechanischer Verbindung zur Schaltwelle mit den Schaltkontakten.

 

Siemens
3NJ63

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern