Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Offener Leistungsschalter, 4P, Einschubschalter, 800 A, 85 kA, ETU LSIG, Drehkodierschalter

Offener Leistungsschalter nach IEC 60947-2,

DIN VDE 0660 Teil 101, IEC 60068-2-30

  • Polzahl: 4, N-Leiter links
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue: bis AC 1000 V
  • Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
  • Bemessungsstrom In: 800 A
  • Elektronische Auslöseeinheit: LSIG-Funktion, inklusive Neutralleiterschutz
  • Einbauart / Anschluss: Einschubschalter / Hauptanschluss rückseitig, vertikal
  • Bemessungsgrenzkurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:
    85 kA, bei 690 V
    50 kA, bei 1000 V
  • Zulässige Umgebungstemperatur (für Gerät inklusive aller Zubehöre und elektronischen Komponenten): -40 °C bis 70 °C
  • kein Derating bis 70 °C Umgebungstemperatur; im eingebauten Zustand ist das Derating gemäß der Schaltanlagennorm DIN EN (IEC) 61439 zu berücksichtigen

Elektronische Auslöseeinheit, ohne Display,

  • L: Überlastschutz LT
    eingeschaltet, Kennlinie I
    2t-Charakteristik
    Stromeinstellwert I
    r: 0,4 bis 1,0 x In
    Auslösezeit tr (I2t): 0,75 bis 25 s
    thermisches Gedächtnis eingeschaltet
  • S: kurzverzögerter Kurzschlussschutz ST
    ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von Standard- auf I
    2t-Charakteristik
    Stromeinstellwert I
    sd: 1,5 bis 10 x Ir, maximal 0,8 x Icw
    Auslösezeit tsd: 0,08 bis 0,4 s
  • I: unverzögerter Kurzschlussschutz INST
    eingeschaltet
    Stromeinstellwert I
    i: 1,5 bis 15 x In, maximal 0,8 x Ics
  • Neutralleiterschutz mit Überlast- und Kurzschlussschutz
    eingeschaltet
    Stromeinstellwert I
    N: 1,0 x In
  • G: Erdschlussschutz GF mit erweitertem Einstellbereich
    eingeschaltet, Erfassung des Erdschlussstromes durch Summenstrombildung in allen Leitern plus N-Leiter (Residual), gleichzeitiges Erfassen durch Summenstrombildung und Messen mit externem Stromwandler,
    Stromeinstellwert I
    g (Residual): 0,2 x In, minimal 100 A, maximal 1200 A
    Auslösezeit t
    g (Standard): 0,2 s
  • DAS+ (Dynamic Arc Sentry): Wartungsmodus zum Schutz von Bedien- und Wartungspersonal
  • Einstellung über Drehkodierschalter
  • Integrierter Selbsttest
  • LED-Anzeige für
    Betriebsbereitschaft der elektronischen Auslöseeinheit
    Zweistufige Überlastwarnmeldung mit einstellbarer Alarmschwelle
    Auftretende Störung
    Anzeige des aktiven Wartungsmodus DAS+ des Leistungsschalters
    Anzeige des letzten Auslösegrundes
  • Mechanische Rücksetzung oder optionale Fern-Rücksetzung der Wiedereinschaltsperre nach Schutzauslösung

Anschluss der Hilfs- und Steuerstromkreise mit Push-in-Technologie

Bitte Antrieb, Hilfsschalter und Hilfsauslöser bedarfsgerecht auswählen:

Antrieb, Hilfsschalter (AUX): Handantrieb mit mechanischem oder elektrischem Abruf, 2 S + 2 Ö, integrierter Einschaltbereitschafts-Meldeschalter (1 S), bei Motorantrieb mit integriertem Speicherzustandmeldeschalter (1 S), mit Ausgelöst-Meldeschalter (1 W)

Einschaltmagnet, Fernrücksetzmagnet: ohne Einschaltmagnet CC, ohne Fernrücksetzmagnet (RR)

1. Hilfsauslöser: ohne ersten Spannungausloeser ST

2. Hilfsauslöser: ohne zweiten Hilfsausloeser UVR / ST2

  • Lebensdauer (einschließlich aller eingebauten Komponenten und Zubehöre):
    elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei 690 V, mit Wartung, typisch: 15000
    elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei 1000 V, mit Wartung, typisch: 15000
    mechanische Lebensdauer (Schaltspiele), mit Wartung, typisch: 15000
  • Anwenderseitig auswechselbare Hauptkontakte mit Kontaktbrandanzeige
  • bei Einschubtechnik:
    integrierter Positions-Meldeschalter
    Nennstromkodierung zwischen Leistungsschalter und Einschubrahmen
    Shutter am Einschubrahmen
    Kurbel unverlierbar im Leistungsschalter integriert

Optionen oder kundenseitig erweiterbare Eigenschaften, bitte bedarfsgerechte Auswahl treffen:

  • Funktionserweiterung durch Austausch der elektronischen Auslöseeinheit möglich
  • Plombierbare Abdeckung und Sicherheitsschloss für Bedienschutz der elektronischen Auslöseeinheit
  • detailgetreue und produktspezifische CAx-Daten über online-Konfigurator abrufbar
  • vollkonfigurierte, individuelle Eplan Makros, Stromlaufpläne und 3D Daten zur Engineering Unterstützung

 

 

Siemens
3WA11

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern