Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kompaktleistungsschalter, 160 A, 55 kA, 3P, I

Kompaktleistungsschalter, Verwendung für Starterschutz

  • Polzahl: 3
  • Betriebsstrom, Bemessungswert (In): 160 A
  • Betriebsspannung, Bemessungswert, bei AC (Ue): 690 V
  • Bemessungsbetriebsfrequenz: 50/60 Hz
  • Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu), Bemessungswert: 55 kA bei 415 V
  • Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics), Bemessungswert: 55 kA bei 415 V
  • Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm), Bemessungswert: 121 kA bei 415 V

Magnetischer Überstromauslöser,I-Funktion, 3-polig

  • Unverzögerter Kurzschlussschutz I: Ii = 1120 A bis 2560 A

Optionale Ergänzung um Differenzstromschutzgeräte für Fehlerströme von 30 mA bis 5 A (Typ A)

Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C

Festeinbau

Hauptstromkontakte: beidseitiger Schraubenflachanschluss

 

Siemens
3VA12

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern