Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kompaktleistungsschalter, 125 A, 36 kA, 4P, LI, N-Leiterschutz: 50%

Kompaktleistungsschalter, Verwendung für Anlagenschutz

  • Polzahl: 4
  • Betriebsstrom, Bemessungswert (In): 125 A
  • Betriebsspannung, Bemessungswert, bei AC (Ue): 690 V
  • Bemessungsbetriebsfrequenz: 50/60 Hz
  • Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu), Bemessungswert: 36 kA bei 415 V
  • Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics), Bemessungswert: 36 kA bei 415 V
  • Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm), Bemessungswert: 75,6 kA bei 415 V

TM-Überstromauslöser, kalibriert bei 50°C, LI-Funktion, 4-polig

  • Überlastschutz L: Ir = 88 A bis 125 A
  • Unverzögerter Kurzschlussschutz I: Ii = 625 A bis 1250 A
  • Schutzfunktion für N-Leiter: 50%

Optionale Ergänzung um Differenzstromschutzgeräte für Fehlerströme von 30 mA bis 5 A (Typ A)

Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C

Festeinbau

Hauptstromkontakte: beidseitiger Schraubenflachanschluss

 

Siemens
3VA11

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern