Offener Leistungsschalter nach IEC 60947-2,
DIN VDE 0660 Teil 101, IEC 60068-2-30
- Polzahl: 3
- Bemessungsbetriebsspannung Ue: bis AC 1000 V
- Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
- Bemessungsstrom In: 630 A
- Elektronische Auslöseeinheit: LSI-Funktion, inklusive Neutralleiterschutz
- Einbauart / Anschluss: Festeinbauschalter / Hauptanschluss rückseitig, vertikal
- Bemessungsgrenzkurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:
85 kA, bei 690 V
50 kA, bei 1000 V - Zulässige Umgebungstemperatur (für Gerät inklusive aller Zubehöre und elektronischen Komponenten): -40 °C bis 70 °C
- kein Derating bis 70 °C Umgebungstemperatur; im eingebauten Zustand ist das Derating gemäß der Schaltanlagennorm DIN EN (IEC) 61439 zu berücksichtigen
Elektronische Auslöseeinheit, ohne Display,
- L: Überlastschutz LT
eingeschaltet, Kennlinie I2t-Charakteristik
Stromeinstellwert Ir: 0,4 bis 1,0 x In
Auslösezeit tr (I2t): 0,75 bis 25 s
thermisches Gedächtnis eingeschaltet
- S: kurzverzögerter Kurzschlussschutz ST
ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von Standard- auf I2t-Charakteristik
Stromeinstellwert Isd: 1,5 bis 10 x Ir, maximal 0,8 x Icw
Auslösezeit tsd: 0,08 bis 0,4 s - I: unverzögerter Kurzschlussschutz INST
eingeschaltet
Stromeinstellwert Ii: 1,5 bis 15 x In, maximal 0,8 x Ics
- Neutralleiterschutz mit Überlast- und Kurzschlussschutz
eingeschaltet
Stromeinstellwert IN: 1,0 x In
- DAS+ (Dynamic Arc Sentry): Wartungsmodus zum Schutz von Bedien- und Wartungspersonal
- Einstellung über Drehkodierschalter
- Integrierter Selbsttest
- LED-Anzeige für
Betriebsbereitschaft der elektronischen Auslöseeinheit
Zweistufige Überlastwarnmeldung mit einstellbarer Alarmschwelle
Auftretende Störung
Anzeige des aktiven Wartungsmodus DAS+ des Leistungsschalters
Anzeige des letzten Auslösegrundes - Mechanische Rücksetzung oder optionale Fern-Rücksetzung der Wiedereinschaltsperre nach Schutzauslösung
Anschluss der Hilfs- und Steuerstromkreise mit Push-in-Technologie
Bitte Antrieb, Hilfsschalter und Hilfsauslöser bedarfsgerecht auswählen:
Antrieb, Hilfsschalter (AUX): Handantrieb mit mechanischem oder elektrischem Abruf, 2 S + 2 Ö, integrierter Einschaltbereitschafts-Meldeschalter (1 S), bei Motorantrieb mit integriertem Speicherzustandmeldeschalter (1 S), mit Ausgelöst-Meldeschalter (1 W)
Einschaltmagnet, Fernrücksetzmagnet: ohne Einschaltmagnet CC, ohne Fernrücksetzmagnet (RR)
1. Hilfsauslöser: ohne ersten Spannungausloeser ST
2. Hilfsauslöser: ohne zweiten Hilfsausloeser UVR / ST2
- Lebensdauer (einschließlich aller eingebauten Komponenten und Zubehöre):
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei 690 V, mit Wartung, typisch: 15000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei 1000 V, mit Wartung, typisch: 15000
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele), mit Wartung, typisch: 15000 - Anwenderseitig auswechselbare Hauptkontakte mit Kontaktbrandanzeige
- bei Einschubtechnik:
integrierter Positions-Meldeschalter
Nennstromkodierung zwischen Leistungsschalter und Einschubrahmen
Shutter am Einschubrahmen
Kurbel unverlierbar im Leistungsschalter integriert
Optionen oder kundenseitig erweiterbare Eigenschaften, bitte bedarfsgerechte Auswahl treffen:
- Funktionserweiterung durch Austausch der elektronischen Auslöseeinheit möglich
- Plombierbare Abdeckung und Sicherheitsschloss für Bedienschutz der elektronischen Auslöseeinheit
- detailgetreue und produktspezifische CAx-Daten über online-Konfigurator abrufbar
- vollkonfigurierte, individuelle Eplan Makros, Stromlaufpläne und 3D Daten zur Engineering Unterstützung