Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Offener Leistungstrennschalter, 3P, Einschubschalter, 630 A, 50 kA

Offener Leistungstrennschalter nach IEC 60947-2, DIN VDE 0660 Teil 101, IEC 60068-2-30, approbiert nach IEC 60947-2 Anhang L CBI-Y, Gebrauchskategorie nach IEC 60947-3: AC-23A, Verwendung für Schalteinheit ohne Auslöser

  • Polzahl: 3
  • Dauerstrom, Bemessungswert (In): 630 A
  • Betriebsspannung, Bemessungswert, bei AC (Ue): 690 V
  • Bemessungsbetriebsfrequenz: 50 / 60 Hz
  • Einbauart / Anschluss: Einschubschalter, Hauptanschluss rückseitig horizontal
  • Kurzzeitstromfestigkeit (Icw), Bemessungswert
    befristet auf 1 s: 50 kA
    befristet auf 3 s: 36 kA
  • bedingter Kurzschlussstrom (Icc), Bemessungswert:
    bei 500 V: 50 kA
    bei 690 V: 50 kA
  • Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm), Bemessungswert:
    bei 440 V: 145 kA
    bei 690 V: 105 kA

Bitte Antrieb, Hilfsschalter und Hilfsauslöser bedarfsgerecht auswählen:

Antrieb: Handantrieb mit Federzustandsmeldung S21

Hilfsschalter: 4 Wechsler

Ausführung Einschaltmagnet, Fernrücksetzmagnet: ohne Einschaltmagnet (CC), ohne Fernrücksetzmagnet (RR)

integrierter Einschaltbereitschafts-Meldeschalter

bei Einschubtechnik: integrierter Positions-Meldeschalter (6 Wechsler)

Hilfsschalter für elektronikfähige Signale optional verfügbar (24 V)

1. Hilfsauslöser: ohne Spannungsauslöser ST1

2. Hilfsauslöser: ohne Hilfsauslöser

Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C

kein Derating bis 70 °C Umgebungstemperatur; im eingebauten Zustand ist das Derating gemäß der Schaltanlagennorm DIN EN (IEC) 61439 zu berücksichtigen

Hauptstromkontakte Schienenanschluss

Überwachung:

  • Nennstromkodierung zwischen Schalter und Einschubrahmen (bei Einschubvariante)

Optionen, bitte bedarfsgerechte Auswahl treffen:

  • detailgetreue und produktspezifische CAx-Daten über online-Konfigurator abrufbar

 

 

Siemens
3WL10

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern