Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kompaktleistungsschalter, 250 A, 200 kA bei 415 V / 85 kA bei 690 V, 3P, I

Kompaktleistungsschalter, Verwendung für Motorschutz

  • Bemessungsstrom In: 250 A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V
  • Bemessungsbetriebsfrequenz: 50/60 Hz
  • Bemessungs-Betriebskurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:
    200 kA bei 415 V
    85 kA bei 690 V
  • Bemessungs-Betriebskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics:
    200 kA bei 415 V
  • Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen Icm:
    440 kA bei 415 V

ETU-Überstromauslöser, I-Funktion, Einstellung der Parameter über 10-stufige Drehkodierschalter,

3-polig

Vektorielle Summenbildung von L1+L2+L3

  • Überlastschutz L:
    Ir = 100 A bis 250 A
    tR = 4 s bis 17 s
  • Kurzverzögerter Kurzschlussschutz S :
    Ein-/ausschaltbar und umschaltbar von Standard auf I2t-Charakteristik zur besseren Selektivitätsanpassung an nachgeschaltete Sicherungen,
    Reduzierung von Kabelquerschnitten durch optimale Anpassung des Auslösers
    Isd (Standard) = 750 A bis 3750 A
    Isd (I2t) = 750 A bis 3750 A
    tsd = 0 bis 500 ms
  • Unverzögerter Kurzschlussschutz I:
    Ii = 750 A

LED-Anzeige für

  • Betriebsbereitschaft des Schalters
  • Übertemperaturalarm
  • Überlastwarnmeldung bei 0,9 x Ir und 1,05 x Ir

Optionale Ergänzung um Differenzstromschutzgeräte für Fehlerströme von 30 mA bis 10 A (Typ A) bzw. 30 A (Typ AC).

Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C

Festeinbau

  • Schutz vor Phasenunsymmetrie (Unsymmetrieverhältnis 40%)
  • Blockierschutz
  • Leerlaufsicherung

Hauptstromkontakte: beidseitiger Schraubenflachanschluss

 

Siemens
3VA23

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern