Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kompaktleistungsschalter, 63 A, 25 kA, 4P, LI, N-Leiterschutz: 100%

Kompaktleistungsschalter, Verwendung für Anlagenschutz

  • Polzahl: 4
  • Betriebsstrom, Bemessungswert (In): 63 A
  • Betriebsspannung, Bemessungswert, bei AC (Ue): 690 V
  • Bemessungsbetriebsfrequenz: 50/60 Hz
  • Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu), Bemessungswert: 25 kA bei 415 V
  • Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics), Bemessungswert: 25 kA bei 415 V
  • Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm), Bemessungswert: 52,5 kA bei 415 V

TM-Überstromauslöser, kalibriert bei 50°C, LI-Funktion, 4-polig

  • Überlastschutz L: Ir = 63 A
  • Unverzögerter Kurzschlussschutz I: Ii = 630 A
  • Schutzfunktion für N-Leiter: 100%

Optionale Ergänzung um Differenzstromschutzgeräte für Fehlerströme von 30 mA bis 5 A (Typ A)

Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C

Festeinbau

Hauptstromkontakte: beidseitig Rahmenklemme

 

Siemens
3VA11

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern