Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leitungsschutzschalter kompakt, 6 kA, 25 A, B, 1P+N, 1 TE, N-Pol rechts

Leitungsschutzschalter kompakt nach IEC/EN60898-1, GB/T10963.1

  • Ausführung der Pole: 1P+N, N-Pol rechts
  • Schaltvermögen Strom, gemäß EN 60898, Bemessungswert (Icn): 6 kA
  • Betriebsstrom, bei AC, Bemessungswert (In): 25 A
  • Versorgungsspannung, bei AC, Bemessungswert (Un): 230 V
  • Versorgungsspannungsfrequenz, Bemessungswert: 50 Hz
  • Auslösecharakteristikklasse: B
  • Anzahl der Teilungseinheiten: 1

Leitungsschutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen. Zusatzkomponenten nachträglich anbaubar.

 

Siemens
5SL60

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern