Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Multifunktionsmessgerät für elektrische Kenngrößen PAC5200, Netzqualität und Speicher, AC/DC Weitspannungsversorgung, ohne Display

 

 

Multifunktionsmessgerät für elektrische Kenngrößen PAC5200, Netzqualität und Speicher AC/DC Weitspannungsversorgung, ohne Display

 

Kurzzusammenfassung:

Multifunktionsmessgerät für Hutschienenmontage mit hoher Messgenauigkeit zur Erfassung elektrischer Basisgrößen, wie z.B. Spannung, Strom, Leistung, etc. sowie spezifischer Kenngrößen zur Netzqualität (THD und Einzelharmonische je Phase für Spannung und Strom). PMD-III gemäß IEC61557-12. Multifunktionale Ausgänge für erweiterten Funktionsumfang, Speicher und standardmäßiger Ethernet-Schnittstelle zur einfachen Integration in überlagerte Softwaresysteme. Spannungsqualitätsreport gemäß EN50160 über Webserver abrufbar.

Das Produkt bildet durch die Ermittlung und Übertragung der Mess- und Zustandsdaten die Grundlage für einen effizienten und nachhaltigen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus der Anlage.

Beschreibung der Messfunktion:

  • Echt-Effektivwertmessung bis zur 63. Netzharmonischen
  • Lückenlose Messwerterfassung (Zero Blind Measurement)
  • 4-Quadrantenmessung (Bezug und Abgabe)
  • Einsetzbar in 2-, 3- und 4-Leiter-Netzen
  • Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze

Messwerte:

  • Minimal-, Maximal- und Mittelwerte (30 s, 1 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, oder 2 h)
  • Spannung (UL-L/UL-N ), Phasenströme (IL), Neutralleiterstrom (IN)
  • Frequenz, Leistungsfaktor, cosPHI
  • Wirk-, Blind- und Scheinleistung je Phase und gesamt
  • Flicker: Pst, Plt
  • THD für Spannung (UL-L/UL-N ) und Strom (IL)
  • 2. bis 40. Oberschwingung (gerade und ungerade) pro Phase für Spannung
  • 2. bis 40. Oberschwingung (gerade und ungerade) pro Phase für Strom
  • Energieverbrauch für Wirk-, Blind- und Scheinenergie für Bezug und Abgabe

Funktionen:

  • Aufzeichnung von Messwerten:
    Messwertschreiber
    Ereignisschreiber
    Trendschreiber
    Störschreiber
    Nach EN50160
  • Daten Export über
    PQDif (IEEE1159.3)
    COMTRADE (IEEE Std C37.111)
    CSV-Datei
  • Synchronisierung über interne RTC Uhr oder extern über NTP
  • 4 frei parametrierbare LEDs für Gerätestatus oder Grenzwertverletzungen
  • Web-Server für Parametrierung, Visualisierung und Datenverwaltung
  • Meldung unterschiedlicher Ereignisse über integrierte Digitalausgänge

Technische Daten:

  • Maße: 94 mm x 94 mm, Einbautiefe 120 mm 
  • Schutzart: IP20
  • 2 GB Datenspeicher
  • Galvanisch isolierte Spannungsmesseingänge
  • Spannungsmessung: Wechselspannung 50/60Hz bis 400V (L-N), 690V (L-L)
  • Strommessung: über externe Stromwandler x/1 A oder x/5 A
  • Messgenauigkeit:
    Nach IEC 62053-22/23, IEC 61557-12
    Klasse 0,5 gemäß IEC 61557-12 für Wirkenergie
    Klasse 0,2 gemäß IEC 61557-12 für Strom und Spannung
    Klasse 0,5S gemäß IEC62053-22 für Wirkenergie
  • Versorgungsspannung: 24 V bis 250 V DC und 110 V bis 230 V AC /50 Hz/60 Hz
  • 2 Binärausgänge

Schnittstellen und Kommunikation:

Integrierte Ethernet Schnittstelle

  • Protokolle: Modbus-TCP, HTTP (Webserver), DHCP, SNTP
  • Integrierter Webserver zur Ansicht und Auswertung der Messwerte

Parametriersoftware:

Inklusive mehrsprachigem Softwaretool SENTRON powerconfig zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme, Diagnose und Service als kostenloser Download für PC und Mobile.

Cybersecurity:

  • Passwortschutz
  • Signierte FW Updates

PMD Klassifizierung gem. IEC61557-12:

PMD-III

Siemens, SENTRON PAC5200
7KM5

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern