Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

FI-Schutzschalter, Typ AC, 1p+N, unverzögert, 230 V, 16 A, 30 mA

FI-Schutzschalter,

  • Polzahl: 2p (1p+N)
  • Ausführungsart: unverzögert
  • Fehlerstromtyp: AC
  • Bemessungsstrom In: 16 A
  • Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
  • Kurzschlussstromfestigkeit (Icw): 10 kA
  • Bemessungsspannung: 230 V
  • Wertebereich der Versorgungsspannungsfrequenz: 50 Hz
  • Baubreite: 2 TE
  • Schutzart IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern, finger- und handrückensicher

FI-Schutzschalter inkl. Einbau und kompletter Verdrahtung liefern, montieren und in den vorgenannten Verteilungen betriebsfertig anschließen.

 

Siemens
5SV4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern