Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Lasttrennschalter, 400 A, BG: 3, 4P, 1000 V AC, 440 V / 3 Strombahnen in Reihe DC

Lasttrennschalter für Wechselstrom nach IEC 60947-3, geeignet als Haupt-, NOT-AUS-, Reparatur- und Umschalter für motorische Lasten und für Energieverteilung

Polzahl: 4

Baugröße: 3

Bemessungsdauerstrom (Iu): 400 A

Betriebsspannung, Bemessungswert (Ue):

  • bei AC: 1000 V
  • bei DC: 440 V / 3 Strombahnen in Reihe

Stoßspannungsfestigkeit (Uimp): 12 kV

Kurzzeitstromfestigkeit (Icw), befristet auf 1 s, bei AC 1000 V/DC 440 V: 13 kA

Einschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icm), Bemessungswert, bei AC 1000 V: 36 kA

Betriebsstrom, Bemessungswert, bei AC-23 A, bei 690 V: 400 A

Betätigungselement: ohne Handgriff

Position des Schaltantriebs: nach dem zweiten Pol

Schutzart: IP00

zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C

Anschluss Hauptstromkreis: Flachanschluss

Optional:

  • Direktantrieb
  • Türkupplungs-Drehantriebe, Verlängerungswelle
  • Hilfsstromschalter 1 Wechsler
  • Hilfsstromschalter 1 Wechsler / Test
  • Hilfsstromschalter voreilend 1 Wechsler / Test
  • 4. Pol
  • Neutralleiterklemme, PE-Klemme
  • Kabelanschlussabdeckung, Phasentrennwände

 

Siemens
3KD4

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern