Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Multifunktionsmessgerät für elektrische Kenngrößen PAC3120, Modbus RTU, DC Kleinspannungsversorgung

  

 

Multifunktionsmessgerät für elektrische Kenngrößen PAC3120, Modbus RTU, DC Kleinspannungsversorgung

 

Kurzzusammenfassung:

Multifunktionsmessgerät für Fronttafeleinbau zur Erfassung elektrischer Basisgrößen, wie z.B. Spannung, Strom, Leistung, etc. sowie Netzqualität (THD). PMD-III gemäß IEC61557-12. Multifunktionale Ein- und Ausgänge für erweiterten Funktionsumfang und standardmäßige Modbus RTU-Schnittstelle zur einfachen Integration in überlagerte Softwaresysteme.

Das Produkt bildet durch die Ermittlung und Übertragung der Mess- und Zustandsdaten die Grundlage für einen effizienten und nachhaltigen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus der Anlage.

Beschreibung der Messfunktion:

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) für Spannung und Strom
  • Lückenlose Messwerterfassung (Zero Blind Measurement) bei sinusförmiger oder verzerrter Kurvenform
  • Automatische Netzfrequenzerfassung
  • 4-Quadrantenmessung (Bezug und Abgabe)
  • Einsetzbar in 2-, 3- und 4-Leiter-Netzen
  • Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze

Messwerte:

  • Spannung (UL-L/UL-N ), Phasenströme (IL), Neutralleiterstrom (IN)
  • Frequenz, Leistungsfaktor, cosPhi
  • Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Wirk-, Blind- und Scheinenergie je Phase und gesamt
  • Bezug und Abgabe
  • THD für Spannung (UL-L/UL-N) und Strom (IL)
  • Momentan-, Minimal-, Maximal- und Durchschnittswerte
  • Mittelwertbildung aller Messwerte direkt im Gerät in zwei voneinander unabhängigen und frei konfigurierbaren Aggregationsstufen
  • Wirkenergie Historie pro Tag und Tarif für die letzten 2 Monate für Bezug und Abgabe
  • Wirkenergie Historie pro Monat und Tarif für jeden Monat der letzen 2 Jahre für Bezug und Abgabe
  • Anzahl der Energietarife: 2
  • konfigurierbarer Universalzähler, Zählung von Grenzwertverletzungen, DI/DO Zustandsänderungen, Impulse von Energiezählern für Strom, Wasser, Gas, etc.
  • Betriebsstundenzähler zur Überwachung der Verbraucherlaufzeit oder eines Prozesses, beispielsweise aus der Produktion
  • Digitaler Eingang  zur Synchronisierung der Leistungsmittelwerte

Funktionen:

  • Numerische und grafische Anzeige von Messwerten
  • Intuitive Bedienung durch selbsterklärende Menüs
  • Je 2 integrierte, multifunktionale Digitalein- und -ausgänge (2DI/2DO)
  • Grenzwertüberwachung von bis zu 6 Grenzwerten
    Überwachung beliebiger Messgrößen auf Über- oder Unterschreitung eines programmierbaren Schwellwertes
    Mit wählbarer Zeitverzögerung, Hysterese und umfangreicher, programmierbarer Logikverknüpfung
    Ausgabe von Grenzwertverletzungen am Digitalausgang, über die verfügbaren Schnittstellen oder am Display
    Zählung von Grenzwertverletzungen mittels Universalzähler
  • Farb-LED für Zustandsanzeigen

Technische Daten:

  • Maße: 96 mm x 96 mm, Einbautiefe 56 mm
  • Schutzart IP65 (frontseitig, im eingebauten Zustand)
  • Schutzklasse II
  • Versorgungsspannung mit DC-Kleinspannungsnetzteil: DC 24 bis 60 V −20/+10%
  • Spannungsmessung bei Direktmessung
    57,7/100 bis 400/690 V (IEC), 50/60 Hz (CATIII)
    57,7/100 bis 347/600 V (UL), 50/60 Hz (CATIII)
    Min. Messspannung UL-N 11,5V
    Spannungsmessung > 690V über externe Wandler möglich
  • Strommessung: über externe Stromwandler x/1 A oder x/5 A
  • Genauigkeit:
    Nach IEC 62053-22/23, IEC 61557-12
    Klasse 0,5 gemäß IEC 61557-12 für Wirkenergie
    Klasse 0,2 gemäß IEC 61557-12 für Strom und Spannung
    Klasse 0,5S gemäß IEC62053-22 für Wirkenergie
  • Anzeige:
    72 mm x 54 mm großes Grafik-LC-Display für optimale Ablesbarkeit auch aus größerer Entfernung
    Display mit einstellbarem Kontrast, einstellbarer Hintergrundbeleuchtung und Energiesparfunktion
    Mehrsprachige Menüs (Auswahl aus 10 Sprachen)

Schnittstellen und Kommunikation:

Integrierte RS485 Schnittstelle (Protokoll: Modbus RTU)

Zusatzfunktionen:

Firmware nachträglich updatebar

Parametriersoftware:

Inklusive mehrsprachigem Softwaretool SENTRON POWERCONFIG zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme, Diagnose und Service als kostenloser Download für PC und Mobile.

Cybersecurity:

  • Passwortschutz
  • Hardware-Schreibschutz
  • Signierte Firmwareupdates

PMD Klassifizierung gem. IEC61557-12:

PMD-III

Siemens, SENTRON PAC 3120
7KM3

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern