
Multifunktionsmessgerät für elektrische Kenngrößen PAC4220, Netzqualität und Speicher, DC Kleinspannungsversorgung
Kurzzusammenfassung:
Multifunktionsmessgerät für Fronttafeleinbau mit hoher Messgenauigkeit zur Erfassung elektrischer Basisgrößen, wie z.B. Spannung, Strom, Leistung, etc. sowie spezifischer Kenngrößen zur Netzqualität (THD und Einzelharmonische je Phase für Spannung und Strom). PMD-III gemäß IEC61557-12. Multifunktionale Ein-/ und Ausgänge für erweiterten Funktionsumfang, Speicher und standardmäßiger Ethernet-Schnittstelle zur einfachen Integration in überlagerte Software Systeme.
Das Produkt bildet durch die Ermittlung und Übertragung der Mess- und Zustandsdaten die Grundlage für einen effizienten und nachhaltigen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus der Anlage.
Beschreibung der Messfunktion:
- Echteffektivwertmessung (TRMS) für Spannung und Strom
- Lückenlose Messwerterfassung (Zero Blind Measurement) bei sinusförmiger oder verzerrter Kurvenform
- Automatische Netzfrequenzerfassung
- 4-Quadrantenmessung (Bezug und Abgabe)
- Einsetzbar in 2-, 3- und 4-Leiter-Netzen
- Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze
Messwerte:
- Spannung (UL-L/UL-N ), Phasenströme (IL), Neutralleiterstrom (IN)
- Frequenz, Leistungsfaktor, cosPHI
- Wirk-, Blind- und Scheinleistung je Phase und gesamt
- U/I Phasendiagramm grafisch und tabellarisch sowie Asymmetrie für Spannung und Strom
- THD für Spannung (UL-L/UL-N ) und Strom (IL)
- 2. bis 63. Oberschwingung (gerade und ungerade) pro Phase für Spannung
- 2. bis 63. Oberschwingung (gerade und ungerade) pro Phase für Strom
- Momentan, Min.-, Max.- und Durchschnittswerte
- Mittelwertbildung aller Messwerte direkt im Gerät in zwei voneinander unabhängigen und frei konfigurierbaren Aggregationsstufen
- Energieverbrauch für Wirk-, Blind- und Scheinenergie für Bezug und Abgabe
- Anzahl der Energietarife: 2
- DI/DO Zustandsänderungen, Impulse von Energiezählern für Strom, Wasser, Gas, etc.
- Phasendiagramm
- Betriebsstundenzähler
Funktionen:
- Anzeige von über 200 Messwerten, unter anderem für Schein-, Wirk- und Blindenergie
- Numerische und grafische Farbanzeige von Messwerten
- Intuitive Bedienung durch selbsterklärende Menüs
- Je 2 integrierte, multifunktionale Digital-Ein- & Ausgänge (2DI/2DO)
- Aufzeichnung des Lastgangs für Schein-, Wirk- & Blindleistungsmittelwerte mit Min.-/Max.- Effektivwerten
einstellbare Periodendauer
Lastgangdaten mit Zeitstempel und Tarifinformation (Hoch- und Niederta
rif)
Zusatzinformationen, wie z.B. Zeitsynchronität, Versorgungsspannungsaus
fall und Datengültigkeit
- 2 optionale Steckplätze zur nachträglichen Funktionserweiterung mittels Steckmodule
Technische Daten:
- Maße: 96 mm x 96 mm, Einbautiefe 56 mm (oder 78 mm mit Modulen)
- Schutzart IP65 (frontseitig, im eingebauten Zustand)
- Schutzklasse II
- Versorgungsspannung mit AC/DC-Weitspannungsnetzteil:
95 bis 250 V AC ±10%, max.28VA/6W
110 bis 270 V DC ±10%, max. 6W
- Messspannungen bei Direktmessung (Netznennspannungen)
57,7/100… 400/690 V (IEC), 50/60 Hz (CATIII)
57,7/100… 347/600 V (UL), 50/60 Hz (CATIII)
Spannungsmessung >690V über externe Wandler möglich
- Stromanschluss: über externe Stromwandler x/1 A oder x/5 A
- Genauigkeit:
Nach IEC 62053-22/23, IEC 61557-12
Klasse 0,2 gemäß IEC 61557-12 für Wirkenergie,
Klasse 0,2 gemäß IEC 61557-12 für Strom und Spannung
Klasse 0,2S gemäß IEC62053-22 für Wirkenergie
- Anzeige:
71mm x 54mm großes TFT- Farb Display für optimale Ablesbarkeit auch aus größerer Entfernung
Display mit einstellbarem Kontrast, einstellbarer Hintergrundbeleuchtung und Energiesparfunktion
Mehrsprachige Menüs
Schnittstellen und Kommunikation
2 integrierte Ethernet Schnittstellen
- Protokolle: Modbus-TCP, HTTP (Webserver), DHCP, SNTP
- Integrierter Webserver zur Ansicht und Auswertung der Messwerte
Möglichkeit zur Erweiterung um weitere Kommunikationsschnittstellen durch:
- Erweiterungsmodul Ethernet mit integrierter Switch Funktionalität (Protokoll: PROFINET/MODBUS TCP)
- Erweiterungsmodul PROFIBUS
- Erweiterungsmodul RS485 (Protokoll: Modbus-RTU)
Mit Gateway-Funktion: Geräte, die nur serielle Kommunikation unterstützen (RS 485) werden über Ethernet angesprochen
Zusatzfunktionen
- 2 Steckplätze für optionale Erweiterungsmodule
- Firmware nachträglich updatebar
Parametriersoftware
Inklusive mehrsprachigem Softwaretool SENTRON POWERCONFIG zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme, Diagnose und Service als kostenloser Download für PC und Mobile.
Cybersecurity
- Hardware-Schreibschutz
- Geräte-Zugriffskontrolle (IP Filter)
- Modbus TCP Port konfigurierbar
- Signierte FW Updates
PMD Klassifizierung gem. IEC61557-12
PMD-III